Stüdyo Çekimi
YENİ

Yüksekten Boşaltma Kovaları 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
99.4 inç
2524 mm
Yükseklik
65.8 inç
1671 mm
Ağırlık
4074.1 lb
1848 kg

Görüntüleme

Yükleme uygulamalarında artırılmış boşaltma yüksekliği daha iyi performans demektir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 99.4 inç 2524 mm
Yükseklik 65.8 inç 1671 mm
Ağırlık 4074.1 lb 1848 kg
Uzunluk 73.9 inç 1877 mm
Kapasite 3.9 yd³ 3 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (L50) Yatay Pim Kilitli Ataşman Değiştirici (L50)
Gerekli Hidrolik 3. Valf 3. Valf

3,0 m3 (3,9 yd3), ISO Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm