Genişlik | 106.3 inç 2700 mm |
Uzunluk | 64.6 inç 1640 mm |
Yükseklik | 38.3 inç 972 mm |
Ağırlık | 2198 lb 997 kg |
Kapasite | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Genişlik | 106.3 inç 2700 mm |
Uzunluk | 64.6 inç 1640 mm |
Yükseklik | 38.3 inç 972 mm |
Ağırlık | 2198 lb 997 kg |
Kapasite | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm