Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Diş Konfigürasyonu | Dönüş Yok, Serbest Kalma Dönüş Yok, Serbest Kalma |
Yükseklik | 59.2 inç 1504 mm |
Ağırlık | 978.9 lb 444 kg |
Genişlik | 71.9 inç 1827 mm |
Uzunluk | 17.5 inç 445 mm |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Kütük ve kereste çatallı taşıyıcılar, mevcut çeşitli boyutları ve seçenekleri ile belirli bir iş için ihtiyacınız olan aletleri sunar.
Arayüz Tipi | IT Ataşman Değiştirici IT Ataşman Değiştirici |
Diş Konfigürasyonu | Dönüş Yok, Serbest Kalma Dönüş Yok, Serbest Kalma |
Yükseklik | 59.2 inç 1504 mm |
Ağırlık | 978.9 lb 444 kg |
Genişlik | 71.9 inç 1827 mm |
Uzunluk | 17.5 inç 445 mm |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm