Stüdyo Çekimi

Kum ve Çakıl Kovaları 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
108 inç
2743 mm
Yükseklik
56.7 inç
1487 mm
Ağırlık
2758 lb
1338 kg

Görüntüleme

Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar

Genişlik 108 inç 2743 mm
Yükseklik 56.7 inç 1487 mm
Ağırlık 2758 lb 1338 kg
Uzunluk 56.2 inç 1478 mm
Kapasite 3.8 yd³ 3.2 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion Ataşman Değiştirici Fusion Ataşman Değiştirici

3,2 m3 (4,2 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici, Cıvata Bağlantılı Kesici Kenar ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.