Genişlik | 108 inç 2743 mm |
Yükseklik | 56.7 inç 1487 mm |
Ağırlık | 2758 lb 1345 kg |
Uzunluk | 56.2 inç 1475 mm |
Kapasite | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Başka bir Cat Uygulamasıyla zaten mevcut bir hesabınız varsa, burada oturum açmak için aynı hesabı kullanabilirsiniz
Tek Hesap. Tüm Cat.
Caterpillar hesabınız, sunduğumuz seçkin hizmetlerde ve uygulamalarda oturum açmak için kullanabileceğiniz tek bir hesaptır. Parçaları ve makineleri çevrimiçi satın alın, filonuzu yönetin, mobile geçin ve daha fazlasını yapın.
Hesap Bilgileri
Site Ayarları
Güvenlik
Önemli Özellikler
Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.
Genişlik | 108 inç 2743 mm |
Yükseklik | 56.7 inç 1487 mm |
Ağırlık | 2758 lb 1345 kg |
Uzunluk | 56.2 inç 1475 mm |
Kapasite | 3.8 yd³ 3.2 m³ |
Taban Kenarı Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Kesici Kenar Kalınlığı | 1 inç 25 mm |
Arayüz Tipi | Pimli Pimli |
Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm