Stüdyo Çekimi

Kum ve Çakıl Kovaları 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Genişlik
108 inç
2735 mm
Yükseklik
56.7 inç
1414 mm
Ağırlık
2758 lb
1171 kg

Görüntüleme

Kum ve Çakıl Kovaları, beton üretim tesisi yük uygulamalarında çakıllı kum taşımak için tasarlanmıştır.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici

Genişlik 108 inç 2735 mm
Yükseklik 56.7 inç 1414 mm
Ağırlık 2758 lb 1171 kg
Uzunluk 56.2 inç 1406 mm
Kapasite 3.8 yd³ 2.9 m³
Taban Kenarı Kalınlığı 1 inç 25 mm
Kesici Kenar Kalınlığı 1 inç 25 mm
Arayüz Tipi Fusion Ataşman Değiştirici Fusion Ataşman Değiştirici

2,9 m3 (3,8 yd3), Fusion™ Ataşman Değiştirici ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm