Stüdyo Çekimi

Yatırmalı Dual Lock™ Pimli Kavrayıcı Ataşman Değiştiriciler - Mini Ekskavatör 8 Tonluk Mini Ekskavatörler Yatırmalı Dual Lock Pim Tutucu

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
448.2 lb
203.3 kg
Toplam Genişlik
14.6 inç
370 mm
Uzunluk
24.5 inç
622 mm

Görüntüleme

Müşterilere daha yüksek üretkenlik ve maliyet tasarrufu avantajları sağlar. Operatörler iş sahasında daha verimli ve üretken olmak için uyumlu ataşmanları yatırma olanağına sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 8 Tonluk Mini Ekskavatörler Yatırmalı Dual Lock Pim Tutucu

Ağırlık 448.2 lb 203.3 kg
Toplam Genişlik 14.6 inç 370 mm
Uzunluk 24.5 inç 622 mm
Toplam Yükseklik 23.7 inç 601 mm
Tahrik Yöntemi Sarmal Dönüşlü Aktüatör Sarmal Dönüşlü Aktüatör
Hidrolik Akış 19-26,5 L/dak (5-7 gal/dak) 19-26,5 L/dak (5-7 gal/dak)
Hidrolik Basınç - Aktüatör 3002.3 psi 207 bar
Hidrolik Basınç - Ataşman Değiştirici 4641.2 psi 320 bar
Pim Çapı 2 inç 50 mm
Makine Sınıfı 8 Tonluk Mini Ekskavatörler 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Özel Fabrika Çıkışlı Özel Fabrika Çıkışlı
Yatırma Açısı Aralığı +/- 180 derece 180 derece

8 Tonluk Mini Ekskavatörler Yatırmalı Dual Lock Pim Tutucu ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.