Stüdyo Çekimi

CW Ataşman Değiştiricileri CW10 Manuel 8 Tonluk Mini Ekskavatörler

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Ağırlık
163.1 lb
74 kg
Toplam Genişlik
15 inç
382 mm
Makine Sınıfı
8 Tonluk Mini Ekskavatörler
8 Tonluk Mini Ekskavatörler

Görüntüleme

CW Ataşman değiştiriciler, ataşman değiştirmeyi kolaylaştırır ve ekskavatörden daha fazla yararlanılmasını sağlar.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: CW10 Manuel 8 Tonluk Mini Ekskavatörler

Ağırlık 163.1 lb 74 kg
Toplam Genişlik 15 inç 382 mm
Makine Sınıfı 8 Tonluk Mini Ekskavatörler 8 Tonluk Mini Ekskavatörler
Toplam Yükseklik 13 inç 331 mm
Toplam Uzunluk 20.7 inç 527 mm
Pim Çapı 2 inç 50 mm
Arayüz Tipi Pimli Pimli
Gerekli Hidrolik Gerekli Değil Gerekli Değil

CW10 Manuel 8 Tonluk Mini Ekskavatörler ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.
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
Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış

Cat® CW-05 Ataşman Değiştiriciye Genel Bakış