Stüdyo Çekimi
YENİ

Sert Bağlantılı Çıkıntılar 437 mm (17 inç) 4 Tırnaklı/2 Dişli

Teklif Talep Et Fiyat İçin Tıklayın

Önemli Özellikler

Tırnak/Diş Sayısı
4/2
4/2
Toplam Genişlik
17.2 inç
437 mm
Uzunluk
38.1 inç
969 mm

Görüntüleme

Sert Bağlantılı Çıkıntılar, sert bir bağlantıya sahiptir.

Şu Ürünün Teknik Özellikleri: 437 mm (17 inç) 4 Tırnaklı/2 Dişli

Tırnak/Diş Sayısı 4/2 4/2
Toplam Genişlik 17.2 inç 437 mm
Uzunluk 38.1 inç 969 mm
Saklama Yüksekliği 18.3 inç 464 mm
Ağırlık 253.5 lb 115 kg
Döndürme 78 Derece 78 Derece
Diş Aralığı 10 inç 254 mm
Çatal Dişi Kalınlığı 0.8 inç 20 mm
Dişler Dahildir Var Var
Makine Sınıfı 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler 7-9 Tonluk Mini Hidrolik Ekskavatörler
Arayüz Tipi Pimli Pimli

437 mm (17 inç) 4 Tırnaklı/2 Dişli ürününün sık karşılaştırılan ürünlere göre nasıl durduğunu görün.

Medya Galerisi

Stüdyo Çekimi

Stüdyo Çekimi
Önden Görünüm
Üstten Görünüm
Soldan Görünüm
Arkadan Görünüm
Alttan Görünüm
Sağdan Görünüm