Studiobilder

Skopor med plan botten – Performance-serien 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
94.5 tum
2401 millimeter
Vikt
1436.1 lb
651.4 kg
Höjd
45.6 tum
1159 millimeter

Översikt

Performance-serien med lastarskopor med plan botten har en lång och plan botten som ger bättre resultat vid bakåtdragning och hyvling.

Produktspecifikation för 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål

Bredd 94.5 tum 2401 millimeter
Vikt 1436.1 lb 651.4 kg
Höjd 45.6 tum 1159 millimeter
Längd 45.5 tum 1156 millimeter
Kapacitet 2.5 yd³ 1.9 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt ISO-koppling ISO-koppling

Jämför 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-fäste, bultmonterarat skärstål med produkter som ofta jämförs.