Bredd | 95.6 tum 2429 millimeter |
Vikt | 1213 lb 550.2 kg |
Höjd | 43 tum 1093 millimeter |
Längd | 45.5 tum 1155 millimeter |
Kapacitet | 1.8 yd³ 1.4 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 millimeter |
Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.
Bredd | 95.6 tum 2429 millimeter |
Vikt | 1213 lb 550.2 kg |
Höjd | 43 tum 1093 millimeter |
Längd | 45.5 tum 1155 millimeter |
Kapacitet | 1.8 yd³ 1.4 m³ |
Bottenkantens tjocklek | 0.7 tum 19 millimeter |
Typ av gränssnitt | ISO-koppling ISO-koppling |
Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger