Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
94.5 tum
2401 millimeter
Vikt
1451.1 lb
658.2 kg
Höjd
45.7 tum
1161 millimeter

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål

Bredd 94.5 tum 2401 millimeter
Vikt 1451.1 lb 658.2 kg
Höjd 45.7 tum 1161 millimeter
Längd 46.1 tum 1171 millimeter
Kapacitet 2.4 yd³ 1.8 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Direktinfästning Direktinfästning

Jämför 1,8 m3 (2,4 yd3), direktinfäst, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.