Studiobilder

Lättmaterialskopor – Performance-serien 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2549 millimeter
Vikt
1948.9 lb
884 kg
Höjd
55.2 tum
1402 millimeter

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 100.4 tum 2549 millimeter
Vikt 1948.9 lb 884 kg
Höjd 55.2 tum 1402 millimeter
Längd 57.9 tum 1471 millimeter
Kapacitet 3.9 yd³ 3 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 3,0 m3 (3,9 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.