Studiobilder

Lastarskopor – Performance-serien 2,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
94.5 tum
2401 millimeter
Vikt
1618.2 lb
734 kg
Höjd
51.3 tum
1304 millimeter

Översikt

Lastarskoporna i Performance-serien har högre fyllningsfaktor och bättre fasthållande av material vid lastning och transport, samt vid hyvling, nivellering och dumpning av en mängd olika material i olika tillämpningar.

Produktspecifikation för 2,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE

Bredd 94.5 tum 2401 millimeter
Vikt 1618.2 lb 734 kg
Höjd 51.3 tum 1304 millimeter
Längd 46.7 tum 1186 millimeter
Kapacitet 2.6 yd³ 2 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 2,0 m3 Fusion™-fäste, BOCE med produkter som ofta jämförs.