Studiobilder

Lättmaterialskopor – Performance-serien 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Bredd
100.4 tum
2549 millimeter
Vikt
1799 lb
816 kg
Höjd
49.9 tum
1267 millimeter

Översikt

Hög kapacitet ökar produktiviteten vid hantering av lätta material.

Produktspecifikation för 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål

Bredd 100.4 tum 2549 millimeter
Vikt 1799 lb 816 kg
Höjd 49.9 tum 1267 millimeter
Längd 54.4 tum 1381 millimeter
Kapacitet 3.3 yd³ 2.5 m³
Bottenkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Skärkantens tjocklek 0.7 tum 19 millimeter
Typ av gränssnitt Fusion™-fäste Fusion™-fäste

Jämför 2,5 m3 (3,3 yd3), Fusion™-fäste, bultmonterat skärstål med produkter som ofta jämförs.