C280-16

Судовые генераторные установки C280-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
4700–4840 экВт
4700–4840 экВт
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Обзор

Судовая генераторная установка Cat C280-16

Характеристики продукции C280-16

Диапазон мощности 4700–4840 экВт 4700–4840 экВт
Частота 50 / 60 50 / 60
Частота вращения 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц) 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц)
Минимальная номинальная мощность 4700 экВт (5875 кВА) 4700 экВт (5875 кВА)
Максимальная номинальная мощность 4840 экВт (6050 кВА) 4840 экВт (6050 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 18062 дюймов³ 296 л
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Топливная система EUI EUI
Степень сжатия при 50 Гц 13.1 13.1
Степень сжатия при 60 Гц 13:1 13:1
Модель двигателя 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Длина 366.7 дюймы 9314 мм
Ширина 78.3 дюймы 1990 мм
Высота 164.1 дюймы 4167 мм
Масса 31 000 кг / 68 343 фунта (сухая масса двигателя), 18145 кг / 40 000 фунтов (масса генератора) 31 000 кг / 68 343 фунта (сухая масса двигателя), 18145 кг / 40 000 фунтов (масса генератора)

C280-16 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувочного воздуха — чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны); отключение подачи воздуха; сапун —картер, верхняя установка; турбокомпрессор — смазка моторным маслом

Система управления

  • Единый электронный блок управления (ЭБУ) Caterpillar® A3 с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением, жестким жгутом проводов (питание 10 А, 24 В необходимо для управления ЭБУ)

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Дистиллятное топливо (требуемая вязкость от 1,4 до 20 сСт при 38 °С), топливоперекачивающий насос (установлен с левой стороны), двойные топливные фильтры, насос-форсунки с электронным управлением

Система смазки

  • Центробежные масляные фильтры с единым запорным клапаном, смотровые крышки блока цилиндров, устанавливаемые со служебной стороны двигателя, с маслопроводами и единым запорным клапаном, перепускное масло от основного масляного насоса проходит через центробежные фильтры, возможно обслуживание при работающем двигателе, масляная горловина и щуп, клапаны регулировки давления масла, предохранительные клапаны высокого давления в картере

Общая информация

  • Желтая краска Caterpillar; насосы с приводом от шестерни: топливо, масло, вода охлаждающей рубашки, вода охладителя наддувочного воздуха/маслоохладителя; документация по обслуживанию

Узнайте результаты сравнения C280-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C280-16

C280-16

360 View