Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Вспомогательные двигатели C4.4 (с электронным управлением)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
71/81/108/129 кВт (торм.) при 1800 об/мин, 71/86/108 кВт (торм.) при 1500 об/мин
71/81/108/129 кВт (торм.) при 1800 об/мин, 71/86/108 кВт (торм.) при 1500 об/мин
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
Соответствует нормам стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и Stage V ЕС
Соответствует нормам стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и Stage V ЕС

Обзор

C4.4 (система электронного управления)

Характеристики продукции C4.4 (с электронным управлением)

Выбросы загрязняющих веществ Соответствует нормам стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и Stage V ЕС Соответствует нормам стандарта Агентства по охране окружающей среды США Tier 3 и Stage V ЕС
Номинальная частота вращения двигателя 1500/1800 об/мин 1500/1800 об/мин
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 268 дюймов³ 4.4 л
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха и только турбонаддув (турбонаддув только для 65 экВт (71 кВт (торм.)) Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха и только турбонаддув (турбонаддув только для 65 экВт (71 кВт (торм.))
Регулятор Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5)
Конфигурация 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 11 л (2,8 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 11 л (2,8 галл.)
Интервал замены масла 500 часов 500 часов
Охлаждение Теплообменник, килевое охлаждение с комбинированным контуром или килевое охлаждение с отдельным контуром Теплообменник, килевое охлаждение с комбинированным контуром или килевое охлаждение с отдельным контуром
Картер маховика Класс SAE № 03 с маховиком SAE 11.5 (126 зубцов) Класс SAE № 03 с маховиком SAE 11.5 (126 зубцов)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Длина 33.7 дюймы 856 мм
Высота 40.9 дюймы 1038 мм
Минимальная ширина 30.6 дюймы 778 мм
Максимальная ширина 32 дюймы 814 мм
Минимальная сухая масса двигателя 1200 фунты 544 кг
Максимальная сухая масса двигателя 1278 фунты 580 кг
Диапазон мощности 71/81/108/129 кВт (торм.) при 1800 об/мин, 71/86/108 кВт (торм.) при 1500 об/мин 71/81/108/129 кВт (торм.) при 1800 об/мин, 71/86/108 кВт (торм.) при 1500 об/мин
Частота 50 / 60 50 / 60

C4.4 (с электронным управлением) Стандартное оборудование

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Водяной насос рубашки охлаждения и вспомогательный насос с шестеренчатым приводом
  • Установленный на двигателе воздухоочиститель и расширительный бак
  • Встроенный пластинчатый маслоохладитель

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водяным охлаждением

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Электрический топливоподкачивающий насос

РАЗНОЕ

  • Внутренний балансировочный вал двигателя
  • Ременный привод с самонатяжением и многорядным клиновидным ремнем

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Открытая система вентиляции картера

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Установленные на двигателе топливный и масляный фильтры
  • Установленные на двигателе пользовательский интерфейс и реле управления

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартер, 12 или 24 В

C4.4 (с электронным управлением) Дополнительное оборудование

РАЗНОЕ

  • Приборная панель MGGP 200 и жгут проводов интерфейса
  • Датчики отключения двигателя и контроллер отключения
  • Топливопроводы высокого давления с двойными стенками
  • Панель управления двигателем EMCP
  • Коленчатый патрубок выпускного коллектора и гофрированные мембраны
  • Задние монтажные опоры
  • Запальные свечи
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Подключения воды рубашки охлаждения (килевое охлаждение)
  • S•O•Точки взятия проб SSM
  • Запальные свечи

Узнайте результаты сравнения C4.4 (с электронным управлением) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Судовой вспомогательный двигатель C4.4
Судовой вспомогательный двигатель C4.4
Судовой вспомогательный двигатель C4.4
Судовой вспомогательный двигатель C4.4

Система электронного управления C4.4

Система электронного управления C4.4