Коммерческие области применения судового тягового двигателя C9.3

Коммерческие тяговые двигатели C9.3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
280–355 кВт (торм.) (375–476 л. с. (торм.))
280–355 кВт (торм.) (375–476 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей
1800–2300 об/мин
1800–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
IMO II, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)

Обзор

Тяговый двигатель C9.3 ACERT класса мощности B 375 л. с. (торм.) (280 кВт (торм.)) при 1800 об/мин, класса мощности C 416 л. с. (торм.) (310 кВт (торм.)) при 2100 об/мин и класса мощности D 476 л. с. (торм.) (355 кВт (торм.)) при 2300 об/мин. Тяговые, вспомогательные двигатели и двигатели генераторных установок серии C9.3 оснащены системой с общей топливораспределительной рампой, обеспечивающей оптимальное сгорание топлива и уменьшение количества выхлопных газов. Дополнительные элементы системы охлаждения для тяговых и вспомогательных двигателей включают теплообменник с промежуточным охлаждением морской водой и килевое охлаждение с комбинированным контуром или отдельным контуром промежуточного охлаждения наддувного воздуха. Генераторные установки поставляются с теплообменниками, килевой или радиаторной системой охлаждения. Соответствуют стандартам EPA Tier 3 и IMO II. Кроме того, номинальные мощности тяговых двигателей отвечают требованиям стандартов ЕС Stage IIIA, а вспомогательные двигатели и генераторные установки — требованиям CCNR Stage II.

Характеристики продукции C9.3

Диапазон мощности 280–355 кВт (торм.) (375–476 л. с. (торм.)) 280–355 кВт (торм.) (375–476 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей 1800–2300 об/мин 1800–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай) IMO II, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Регулятор Электронная система управления Электронная система управления
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.8 дюймы 149 мм
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.)
Интервал замены масла 500 ч 500 ч
Картер маховика SAE № 1 (113 зубцов) SAE № 1 (113 зубцов)
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Охлаждение Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром
Номинальная частота вращения двигателя 1800, 2100, 2300 об/мин 1800, 2100, 2300 об/мин
Длина — двигатель 57.2 дюймы 1452 мм
Сухая масса, приблизительная 2447 фунты 1122 кг
Ширина — двигатель 38.5 дюймы 978 мм
Высота 43 дюймы 1093 мм
Сухая масса двигателя, приблизительная 945–1122 кг (2083–2474 фунта) 945–1122 кг (2083–2474 фунта)

C9.3 Стандартное оборудование

Стандартное оборудование

  • Водяное охлаждение турбокомпрессора и выпускного коллектора
  • Система электронного управления
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос на морской воде с приводом от шестерни (самопрокачивающийся)
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Водяной теплообменник с кожухотрубной рубашкой охлаждения
  • Коррозионностойкий охладитель наддувного воздуха, использующий морскую воду
  • Маслоохладитель двигателя
  • Виброгаситель и щиток
  • Топливные фильтры грубой очистки

C9.3 Дополнительное оборудование

Дополнительные компоненты

  • Генераторы — 24 В 70 или 105 А, 12 В 110 А
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель коробки передач (установка на двигателе для гидравлического экскаватора)
  • Комплекты дополнительных датчиков двигателя и коробки передач
  • Приборные панели
  • Электростартеры ― 12 или 24 В
  • Пневматический стартер
  • Два электростартера или комбинированная электрическая/пневматическая система запуска
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива
  • Приводы МОМ ― комплект клиноременных шкивов, короткий вал
  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры
  • Топливная рампа с двойными стенками

Узнайте результаты сравнения C9.3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Коммерческие области применения судового тягового двигателя C9.3

Коммерческие области применения судового тягового двигателя C9.3