C280-12

Коммерческие тяговые двигатели C280-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
4640–6035 л. с. (торм.) (3460–4500 кВт (торм.))
4640–6035 л. с. (торм.) (3460–4500 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
900–1000 об/мин
900–1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II, Tier 4 EPA США, IMO III (требуется Cat SCR)
IMO II, Tier 4 EPA США, IMO III (требуется Cat SCR)

Обзор

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280, соответствующую нормам IMO II и обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы также можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру. Все номинальные характеристики двигателя C280-12 соответствуют требованиям IMO II. Двигатели обладают номинальной мощностью 3700 и 4060 кВт (торм.), оснащены системой доочистки и соответствуют требованиям стандартов IMO 3/T4 EPA.

Характеристики продукции C280-12

Диапазон мощности 4640–6035 л. с. (торм.) (3460–4500 кВт (торм.)) 4640–6035 л. с. (торм.) (3460–4500 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 900–1000 об/мин 900–1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II, Tier 4 EPA США, IMO III (требуется Cat SCR) IMO II, Tier 4 EPA США, IMO III (требуется Cat SCR)
Воздухозабор TTA TTA
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 13456 дюймов³ 222 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Ширина 80 дюймы 2032 мм
Высота 134 дюймы 3404 мм
Длина 182 дюймы 4623 мм
Сухая масса 57276 фунты 25980 кг

C280-12 Стандартное оборудование

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Прочная система теплозащитного экрана, соответствующая требованиям SOLAS
  • Насосы охлаждающей жидкости и масла с шестеренчатым приводом
  • V-образный блок цилиндров под углом 50 градусов для уменьшения ширины
  • Сдвоенный ЭБУ A4 с жестким жгутом проводов
  • Запас скорости 1,5% для водоструйной спецификации
  • Топливная система EUI
  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры
  • Центробежные масляные фильтры
  • Центробежные масляные фильтры
  • Предохранительные разрывные клапаны
  • Воздушные стартеры

C280-12 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  • Возможность привода противоположной стороны
  • Панели LECP II/III и дисплеи CMD 5/8/13
  • Судовая система сигнализации и защиты
  • Сертификат MCS
  • Короткий вал полной мощности
  • Устройство отключения подачи воздуха
  • Распределение механической нагрузки
  • Клапан управления наддувом для низких температур
  • вспомогательный водяной насос;
  • Варианты с обслуживанием справа или слева
  • Детектор масляного тумана
  • Варианты монтажных опор (неподвижные или эластичные)

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Насос пред/послепусковой смазки с пневмоприводом
  • Шесть монтажных опор двигателя

Узнайте результаты сравнения C280-12 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12