Номинальная мощность
Диапазон мощности | 10–12 экВт 10–12 экВт |
Ключевые характеристики
Диапазон мощности | 10–12 экВт 10–12 экВт |
Частота | 50 / 60 50 / 60 |
Минимальная номинальная мощность | 10 кВт (10 кВА) 10 кВт (10 кВА) |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | 60 Гц соответствуют нормам стандартов EPA Tier 3*, 50 Гц соответствуют EU 97/68EC Stage II 60 Гц соответствуют нормам стандартов EPA Tier 3*, 50 Гц соответствуют EU 97/68EC Stage II |
Частота вращения | 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин |
Максимальная номинальная мощность | 12 экВ (12 кВ·А) 12 экВ (12 кВ·А) |
Выбросы загрязняющих веществ | EPA Tier 3 США EPA Tier 3 США |
Конфигурация | Рядный 3-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Рядный 3-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель |
Рабочий объем | 91 дюймов³ 1.5 л |
Воздухозабор | Без турбонаддува Без турбонаддува |
Тип регулятора | Электрический изохронный Электрический изохронный |
Диаметр цилиндра | 3.31 дюймы 84 мм |
Ход поршня | 3.5 дюймы 90 мм |
Вместимость заправочных емкостей | Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 6 л (1,6 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 6 л (1,6 галл.) |
Интервал замены масла | 500 часов 500 часов |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки Против часовой стрелки |
Охлаждение | Теплообменный или одноконтурный килевой Теплообменный или одноконтурный килевой |
Модель двигателя | C1.5, рядная 3-цилиндровая, 4-тактовая, дизельная C1.5, рядная 3-цилиндровая, 4-тактовая, дизельная |
Длина | 40,8 дюйма / 1038 мм (открытый), 43,1 дюйма / 711 мм (закрытый) 40,8 дюйма / 1038 мм (открытый), 43,1 дюйма / 711 мм (закрытый) |
Ширина | 21,1 дюйма / 535 мм (открытый), 24,0 дюйма / 608 мм (закрытый) 21,1 дюйма / 535 мм (открытый), 24,0 дюйма / 608 мм (закрытый) |
Высота | 27,1 дюйма / 535 мм (открытый), 27,9 дюйма / 711 мм (закрытый) 27,1 дюйма / 535 мм (открытый), 27,9 дюйма / 711 мм (закрытый) |
Сухая масса двигателя | 703 фунта / 319 кг 703 фунта / 319 кг |
Масса | 319 кг / 703 фунтов (открытая), 368 кг / 811 фунтов (закрытая) 319 кг / 703 фунтов (открытая), 368 кг / 811 фунтов (закрытая) |
Возбуждение | Система AREP Система AREP |
Регулировка напряжения | ±0.5% ±0.5% |
Изоляция | Класс H Класс H |
Размер рамы | 1.5 1.5 |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ