Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3512E (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/IMO III)

Вспомогательные двигатели 3512E

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1263–1789 кВт (торм.)
1263–1789 кВт (торм.)
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III

Обзор

Судовой вспомогательный двигатель 3512E теперь доступен в широком диапазоне классов, соответствующих требованиям стандарта Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и стандартам выбросов на море IMOIII. Коммерческая судовая отрасль регулирует свою работу в соответствии с требованиями стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и IMOIII на выбросы загрязняющих веществ. Поэтому подразделение Caterpillar Marine разработало комплексное решение, соответствующее этим требованиям, для обеспечения максимальной производительности. Сочетание двигателя Caterpillar с оптимизированной топливной эффективностью и системы избирательного каталитического восстановления (SCR) — это решение, которое не только сокращает выбросы NOx, но также снижает расходы владения и эксплуатационные расходы.

Характеристики продукции 3512E

Диапазон мощности 1263–1789 кВт (торм.) 1263–1789 кВт (торм.)
Частота 50 / 60 50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Рабочий объем 3574 дюймов³ 58.6 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Высота 86.8 дюймы 2205 мм
Минимальная ширина 71.2 дюймы 1808 мм
Минимальная длина 104.2 дюймы 2624 мм
Максимальная ширина 81.9 дюймы 2081 мм
Максимальная высота 91.9 дюймы 2335 мм
Минимальная высота 91.9 дюймы 2335 мм
Минимальная сухая масса 18025 фунты 8176 кг
Максимальная длина 125.4 дюймы 3184 мм

3512E Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем A5 с насосом-форсункой с электронным управлением и топливной системой низкого давления

Выхлопная система

  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и теплозащитными экранами

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Соответствует требованиям норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS)

Топливная система

  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры

Система охлаждения

  • Вспомогательный насос пресной воды
  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с механическим приводом и производительностью, возросшей на 40%

Узнайте результаты сравнения 3512E с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3512E (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/IMO III)

Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3512E (Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США/IMO III)