Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)

Судовые генераторные установки C4.4 (с электронным управлением)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
58,0R–118 экВт
58,0R–118 экВт
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США, Stage V ЕС
Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США, Stage V ЕС

Обзор

C4.4 (система электронного управления)

Характеристики продукции C4.4 (с электронным управлением)

Диапазон мощности 58,0R–118 экВт 58,0R–118 экВт
Частота 50 / 60 50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США, Stage V ЕС Tier 3 Агентства по защите окружающей среды США, Stage V ЕС
Номинальная частота вращения двигателя 1500/1800 об/мин 1500/1800 об/мин
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Ход поршня 5 дюймы 127 мм
Рабочий объем 269 дюймов³ 4.4 л
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха и только турбонаддув (турбонаддув только для 65 экВт (71 кВт (торм.)) Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха и только турбонаддув (турбонаддув только для 65 экВт (71 кВт (торм.))
Регулятор Электронный блок управления (ЭБУ A5) Электронный блок управления (ЭБУ A5)
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 11 л (2,8 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 11 л (2,8 галл.)
Интервал замены масла 500 ч 500 ч
Охлаждение Теплообменник, килевое охлаждение с комбинированным контуром или килевое охлаждение с отдельным контуром Теплообменник, килевое охлаждение с комбинированным контуром или килевое охлаждение с отдельным контуром
Картер маховика Класс SAE № 03 с маховиком SAE 11.5 (126 зубцов) Класс SAE № 03 с маховиком SAE 11.5 (126 зубцов)
Конфигурация 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель
Максимальная длина 80.2 дюймы 2037 мм
Максимальная высота 78.7 дюймы 1999 мм
Максимальная ширина 38.3 дюймы 986 мм
Максимальная сухая масса двигателя 3389 фунты 1537 кг

C4.4 (с электронным управлением) Стандартное оборудование

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Водяной насос рубашки охлаждения и вспомогательный насос с шестеренчатым приводом
  • Установленный на двигателе воздухоочиститель и расширительный бак
  • Встроенный пластинчатый маслоохладитель

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водяным охлаждением

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой

РАЗНОЕ

  • 3-фазные генераторы AREP с устойчивостью к 3-х кратным токам КЗ
  • Цифровой автоматический регулятор напряжения

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Открытая система вентиляции картера

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Установленные на двигателе топливный и масляный фильтры
  • Установленные на двигателе пользовательский интерфейс и реле управления

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартер, 12 или 24 В

C4.4 (с электронным управлением) Дополнительное оборудование

РАЗНОЕ

  • Датчики отключения двигателя и контроллер отключения
  • Топливопроводы высокого давления с двойными стенками
  • Мониторинг напряжения перем. тока
  • Запальные свечи
  • Установленный на заводе комплект нагревателя отсека генератора
  • Сертификаты MCS

Узнайте результаты сравнения C4.4 (с электронным управлением) с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)

Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)

Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)

Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)
Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)
Генераторная установка C4.4 (система электронного управления)