C280-12

Судовые генераторные установки C280-12

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
3640–3520 экВт
3640–3520 экВт
Частота
50 Гц или 60 Гц
50 Гц или 60 Гц
Выбросы загрязняющих веществ
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Обзор

Судовая генераторная установка Cat C280-12

Характеристики продукции C280-12

Диапазон мощности 3640–3520 экВт 3640–3520 экВт
Частота 50 Гц или 60 Гц 50 Гц или 60 Гц
Частота вращения 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц) 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц)
Минимальная номинальная мощность 3520 экВт (4400 кВА) 3520 экВт (4400 кВА)
Максимальная номинальная мощность 3640 экВт (4550 кВА) 3640 экВт (4550 кВА)
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 13546 дюймов³ 222 л
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Топливная система EUI EUI
Степень сжатия при 50 Гц 13.1 13.1
Степень сжатия при 60 Гц 13:1 13:1
Модель двигателя 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Длина 316.5 дюймы 8040 мм
Ширина 77.2 дюймы 1961 мм
Высота 155 дюймы 3937 мм
Масса — расчетная 25000 фунты 11340 кг

C280-12 Стандартное оборудование

Общая информация

  • Возможность обслуживания слева и справа

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувного воздуха ― пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие (со стороны подачи воздуха)
  • Сапуны картера, устанавливаемые в верхней части
  • Двойные турбокомпрессоры, устанавливаемые сзади, смазка моторным маслом
  • Адаптер воздухозаборного отверстия ― прямой / 90 градусов / 35 градусов

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем Caterpillar ADEM A4
  • Надежный жгут проводов

Система охлаждения

  • Охладитель наддувного воздуха / маслоохладитель и водяные насосы рубашки охлаждения (шестеренные)
  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха с одиночным/отдельным контуром

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Датчики частоты вращения турбокомпрессора ― защита от заброса оборотов

Топливная система

  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Сдвоенные топливные фильтры
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система аварийной сигнализации и защиты CAT

Система смазки

  • Маслонасос с приводом от шестерни
  • 3-элементный маслоохладитель, устанавливаемый на двигателе
  • Двойной центробежный масляный фильтр, устанавливаемый на двигателе
  • Насос предпусковой смазки ― пневматический/электрический

Система защиты

  • Предохранительные клапаны давления в цилиндре

C280-12 Дополнительное оборудование

Выхлопная система

  • Защитное ограждение выпускного коллектора, мягкое

Топливная система

  • Защита SOLAS.

Система смазки

  • Передний и задний сливы масляного поддона
  • Маслосборник для водосодержащего масла
  • Защита SOLAS.

Система защиты

  • Детектор масляного тумана
  • Предохранительные клапаны давления в цилиндре

Узнайте результаты сравнения C280-12 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

C280-12

C280-12