Номинальная мощность
Диапазон мощности | 550–940 экВт 550–940 экВт |
Ключевые характеристики
Генераторная установка C32 включает в себя систему охлаждения наддувочного воздуха в отдельном контуре (SCAC) для всех конфигураций. Основное преимущество системы SCAC — снижение коррозии охладителя наддувочного воздуха из-за отсутствия циркуляции морской воды через охладитель наддувочного воздуха. К другим улучшениям данных двигателей относится сокращение расходов на владение и эксплуатацию. Двигатели с номинальными характеристиками, соответствующими требованиям стандартов Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/IMO III с переключением и Stage 5 ЕС, поставляются с теплообменником или системой килевого охлаждения. Конфигурации теплообменника оснащены дополнительным насосом морской воды, установленным спереди.
Диапазон мощности | 550–940 экВт 550–940 экВт |
Частота | 50 / 60 50 / 60 |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | Tier 4 EPA США, IMO II/IMO III с переключением и Stage 5 ЕС Tier 4 EPA США, IMO II/IMO III с переключением и Stage 5 ЕС |
Минимальная номинальная мощность | 500 экВт (913 кВА) 500 экВт (913 кВА) |
Частота вращения | 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин |
Максимальная номинальная мощность | 940 экВт (1175 кВА) 940 экВт (1175 кВА) |
Воздухозабор | Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха Турбонаддув и промежуточное охлаждение наддувочного воздуха |
Диаметр цилиндра | 5.7 дюймы 145 мм |
Ход поршня | 6.38 дюймы 162 мм |
Рабочий объем | 1959 дюймов³ 32.1 л |
Тип регулятора | Электронная система управления Электронная система управления |
Топливная система | MEUI MEUI |
Модель двигателя | 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный |
Ширина | 60.2 дюймы 1528 мм |
Высота | 65.6 дюймы 1667 мм |
Масса — расчетная | 15721 фунты 7131 кг |
Длина | 162,8 дюйма / 4271 мм (минимум), 175,3 дюйма / 4452 мм (максимум) 162,8 дюйма / 4271 мм (минимум), 175,3 дюйма / 4452 мм (максимум) |
Возбуждение | Постоянный магнит Постоянный магнит |
пол | 4 4 |
Количество подшипников | 2 роликовых подшипника 2 роликовых подшипника |
Количество выводов | 6 6 |
Изоляция | Класс H Класс H |
Класс защиты IP | 23 23 |
Регулятор напряжения | CDVR CDVR |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ