Коммерческие тяговые двигатели 3516C

Коммерческие тяговые двигатели 3516C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
2000–3385 л. с. (торм.) (1492–2525 кВт (торм.))
2000–3385 л. с. (торм.) (1492–2525 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
1200–1800 об/мин
1200–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II
IMO II

Обзор

Судовые двигатели 3516C доступны в широком спектре вариантов номинальной мощности, соответствующих требованиям стандарта IMO II без дополнительной очистки отработавших газов. Эти двигатели обеспечивают эффективную работу благодаря электронному регулированию, режиму холодного запуска и программируемой минимальной частоте вращения на холостом ходу для снижения расхода топлива. Двигатель 3516C также включает закрытую систему вентиляции картера для снижения выбросов.

Характеристики продукции 3516C

Диапазон мощности 2000–3385 л. с. (торм.) (1492–2525 кВт (торм.)) 2000–3385 л. с. (торм.) (1492–2525 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 1200–1800 об/мин 1200–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II IMO II
Воздухозабор TTA TTA
Диаметр цилиндра 8.46 дюймы 215 мм
Ход поршня 7.48 дюймы 170 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация V 16, 4-тактный, дизельный V 16, 4-тактный, дизельный
Минимальная высота 77.4 дюймы 1967 мм
Максимальная длина 148 дюймы 3761 мм
Максимальная ширина 84.3 дюймы 2142 мм
Минимальная длина 143.1 дюймы 3637 мм
Максимальная высота 84.6 дюймы 2150 мм

3516C Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Коррозионно-стойкий с отдельным контуром охлаждения пресной воды воздухоочиститель PowerCore

Система управления

  • Два электронных блока управления (ЭБУ) Caterpillar® A3 с топливной системой, оснащенной насосами-форсунками с электронным управлением, прочным жгутом проводов (питание 10 А необходимо для управления ЭБУ), слева

Система охлаждения

  • Вспомогательный центробежный насос забортной воды с шестеренчатым приводом, центробежный водяной насос рубашки охлаждения с шестеренчатым приводом, расширительный бак для коммерческих двигателей, бак дополнительного контура охлаждающей жидкости для легких двигателей, маслоохладитель двигателя, термостаты и кожух.

Функции ЭБУ

  • Программируемая минимальная частота вращения на холостом ходу, канал данных SAEJ1939, канал данных Cat® Data Link, диагностика двигателя, реле общей сигнализации, программируемые параметры (системное приложение и сводные данные), интерфейс средства технического обслуживания Caterpillar ET, дистанционное выключение, уведомление о выключении, обратная связь по нагрузке, выключение при забросе оборотов, подтверждение заброса оборотов

Выхлопная система

  • Сухие газонепроницаемые выпускные коллекторы с теплозащитными экранами, два турбокомпрессора с подшипниками с водяным охлаждением и теплозащитным экраном. Турбокомпрессор с перепускным клапаном на некоторых вариантах мощности

Топливная система

  • Насосы-форсунки с электронным управлением, одинарный топливный фильтр (справа) с индикаторами обслуживания, топливоперекачивающий насос

Контрольно-измерительное оборудование

  • Дисплей параметров судовой силовой установки с отображением следующих параметров: давление масла двигателя, температура воды двигателя, давление топлива, частота вращения двигателя, потребление топлива, индикатор уведомления о выключении при забросе оборотов, предварительная смазка и блокировка отключения

Система смазки

  • Насос с шестеренчатым приводом, две группы сапунов картера с установкой в верхней части, одинарный масляный фильтр, маслоналивная горловина и масляный щуп

Механизмы отбора мощности

  • Привод вспомогательного оборудования, двусторонний передний кожух

Система защиты

  • Кнопка аварийного останова, аварийное выключение, давление масла и температура воды

Общая информация

  • Две подъемные проушины, закрепленные на головках блока цилиндров, краска желтого цвета Caterpillar, каталоги запасных частей и руководства по техническому обслуживанию, усадочная пленка.

Сертификаты ISO

  • Спроектированные на заводе системы, изготовленные на сертифицированных по ISO 9001:2000 производственных объектах Caterpillar.

3516C Дополнительное оборудование

Воздухозаборная система

  • Снятие воздухоочистителя
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

Система зарядки

  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

Система управления

  • Датчик положения дроссельной заслонки
  • Синхронизация дроссельных заслонок

Система охлаждения

  • Датчик уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения
  • Соединения килевого охлаждения
  • Теплообменники
  • Вспомогательные водяные насосы
  • Демонтаж насоса забортной воды
  • Баки дополнительного контура охлаждающей жидкости
  • Отделитель воздуха
  • Охлаждение судовой передачи

Выхлопная система

  • Выхлопное отверстие
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

Топливная система

  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающие насосы
  • Гибкие топливопроводы
  • Жесткие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Реле уровня топлива

Контрольно-измерительное оборудование

  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Клиентский интерфейс
  • Термопары
  • Вынесенная панель дисплея
  • Вынесенный дисплей температуры цилиндра
  • Приборные панели для ходовой рубки
  • Датчики судовой передачи
  • Система дисплеев для визуального наблюдения за двигателем

Система смазки

  • Масляный поддон
  • Принадлежности для масляного поддона
  • Дренажные насосы
  • Возможности предварительной смазки
  • Смазочное масло
  • ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Система креплений

  • Опоры двигателя
  • Виброизолирующие крепления

Механизмы отбора мощности

  • Гибкие муфты и ограждения
  • Передний кожух, вспомогательное оборудование
  • Расположение в левой верхней передней части:
  • Расположение в правой верхней передней части:
  • Расположение в правой верхней задней части:
  • Расположение в нижней левой передней части:
  • Расположение в нижней левой задней части:
  • Передний кожух, вспомогательные приводы
  • Верхний левый привод вспомогательного оборудования
  • Верхний правый привод вспомогательного оборудования
  • Передние механизмы отбора мощности
  • Шкивы коленчатого вала
  • Снятие ограждения виброгасителя

Система защиты

  • Запорные клапаны подачи воздуха
  • Переключатели и контакторы
  • Предохранительный разрывной клапан
  • Датчики

Комплекты запасных частей

  • Комплекты деталей
  • Комплекты насосов
  • Перекачка топлива.
  • Смазочное масло

Особое внешнее оформление

  • Хромированные предохранительные клапаны
  • Черные воздухоочистители

Система пуска

  • Стартеры или устройство для проворачивания двигателя
  • Варианты пневмостартеров
  • Средства облегчения пуска двигателя:
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В — сухого типа
  • Стойка АКБ

Общая информация

  • Комплект инструментов
  • Провод канала данных Caterpillar Data Link

Узнайте результаты сравнения 3516C с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Коммерческие тяговые двигатели 3516C

Коммерческие тяговые двигатели 3516C