Судовая генераторная установка C9.3

Судовые генераторные установки Судовая генераторная установка C9.3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
200–300 экВт
200–300 экВт
Частота
50 / 60
50 / 60
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)

Обзор

Судовая генераторная установка C9.3

Характеристики продукции Судовая генераторная установка C9.3

Диапазон мощности 200–300 экВт 200–300 экВт
Частота 50 / 60 50 / 60
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай) IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
Частота вращения 200–300 экВт 200–300 экВт
Максимальная номинальная мощность 250R экВт (313 кВА) при 50 Гц, 300 экВт (375 кВА) при 60 Гц 250R экВт (313 кВА) при 50 Гц, 300 экВт (375 кВА) при 60 Гц
Минимальная номинальная мощность 185R экВт (231 кВА) при 50 Гц, 224R экВт (280 кВА) при 60 Гц 185R экВт (231 кВА) при 50 Гц, 224R экВт (280 кВА) при 60 Гц
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.8 дюймы 149 мм
Топливная система Общая топливораспределительная рампа Общая топливораспределительная рампа
Модель двигателя C9.3 C9.3
Номинальная частота вращения двигателя 1500, 1800 об/мин 1500, 1800 об/мин
Охлаждение Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром
Рабочий объем 567.5 дюймы 9.3 л
Интервал замены масла 500 часов 500 часов
Конфигурация Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный дизельный двигатель
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.)
Регулятор Электронная система управления Электронная система управления
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Возбуждение постоянный магнит постоянный магнит
Изоляция Класс H Класс H
Защита от брызг IP23 IP23
Регулятор напряжения прибл. 0,5% прибл. 0,5%
Количество выводов 12 выводов с 2 проводами на вывод 12 выводов с 2 проводами на вывод
Ширина 38,5 дюйма / 978 мм 38,5 дюйма / 978 мм
Длина 57,2 дюйма / 1452 мм 57,2 дюйма / 1452 мм
Сухая масса двигателя 2083–2474 фунта / 945–1122 кг 2083–2474 фунта / 945–1122 кг
Высота 43,0 дюйма / 1093 мм 43,0 дюйма / 1093 мм

Судовая генераторная установка C9.3 Стандартное оборудование

Стандартное оборудование

  • Водяное охлаждение турбокомпрессора и выпускного коллектора
  • Система электронного управления
  • Термостаты и корпус
  • Водяной насос на морской воде с приводом от шестерни (самопрокачивающийся)
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Водяной теплообменник с кожухотрубной рубашкой охлаждения
  • Коррозионностойкий охладитель наддувного воздуха, использующий морскую воду
  • Маслоохладитель двигателя
  • Виброгаситель и щиток
  • Топливные фильтры грубой очистки

Судовая генераторная установка C9.3 Дополнительное оборудование

Дополнительные компоненты

  • Генераторы — 24 В 70 или 105 А, 12 В 110 А
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Маслоохладитель коробки передач (установка на двигателе для гидравлического экскаватора)
  • Комплекты дополнительных датчиков двигателя и коробки передач
  • Приборные панели
  • Электростартеры ― 12 или 24 В
  • Пневматический стартер
  • Два электростартера или комбинированная электрическая/пневматическая система запуска
  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива
  • Приводы МОМ ― комплект клиноременных шкивов, короткий вал
  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры
  • Топливная рампа с двойными стенками

Узнайте результаты сравнения Судовая генераторная установка C9.3 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Судовая генераторная установка C9.3

Судовая генераторная установка C9.3