Номинальные характеристики
Диапазон мощности | 2800–3000 кВт (торм.) (3755–4023 л. с. (торм.)) 2800–3000 кВт (торм.) (3755–4023 л. с. (торм.)) |
Ключевые характеристики
Компания Caterpillar представляет судовой двигатель Cat 3516E повышенной мощности, обладающий долговечностью и надежностью базового двигателя 3500. Высокоэффективный двигатель обеспечивает увеличение номинальной мощности на 19%, уменьшение отвода тепла в окружающую среду и сокращение времени разгона в сравнении с предыдущей моделью 3516E. Для этого двигателя упрощены подключение и установка за счет ориентации на удобство эксплуатации и цифровизацию. Двигатель меньших габаритов представляет собой оптимальное решение для буксиров, правительственных судов и яхт.
Диапазон мощности | 2800–3000 кВт (торм.) (3755–4023 л. с. (торм.)) 2800–3000 кВт (торм.) (3755–4023 л. с. (торм.)) |
Диапазон скоростей | 1800 об/мин 1800 об/мин |
Выбросы загрязняющих веществ | IMO II IMO II |
Воздухозабор | Последовательный турбонаддув с охлаждением нагнетаемого воздуха Последовательный турбонаддув с охлаждением нагнетаемого воздуха |
Диаметр цилиндра | 6.69 дюймы 170 мм |
Ход поршня | 8.46 дюймы 215 мм |
Рабочий объем | 4766 дюймов³ 78.1 л |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке |
Конфигурация | V 16, 4-тактный, дизельный V 16, 4-тактный, дизельный |
Длина | 163 дюймы 4133 мм |
Высота | 89 дюймы 2253 мм |
Ширина | 71 дюймы 1800 мм |
Сухая масса | 24526 фунты 11125 кг |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ