3512E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III)

Коммерческие тяговые двигатели 3512E

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1000–1902 кВт (торм.) (1341–2550 л. с. (торм.))
1000–1902 кВт (торм.) (1341–2550 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей
1600–1800 об/мин
1600–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС

Обзор

Судовой тяговый двигатель 3512E теперь доступен в широком диапазоне классов, соответствующих стандарту Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и стандарту IMO III по выбросам загрязняющих веществ для судовых двигателей. Коммерческая судовая отрасль регулирует свою работу в соответствии с требованиями стандартов Агентства по охране окружающей среды США Tier 4 Final и IMOIII на выбросы загрязняющих веществ. Поэтому подразделение Caterpillar Marine разработало комплексное решение, соответствующее этим требованиям, для обеспечения максимальной производительности. Сочетание двигателя Caterpillar с оптимизированной топливной эффективностью и системы избирательного каталитического восстановления (SCR) — это решение, которое не только сокращает выбросы NOx, но также снижает расходы владения и эксплуатационные расходы.

Характеристики продукции 3512E

Диапазон мощности 1000–1902 кВт (торм.) (1341–2550 л. с. (торм.)) 1000–1902 кВт (торм.) (1341–2550 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей 1600–1800 об/мин 1600–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 3574 дюймов³ 58.6 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Приблизительная масса 12824 фунты 5817 кг
Интервал замены масла 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Минимальная сухая масса 18025 фунты 8176 кг
Минимальная длина 123.5 дюймы 3136.1 мм
Максимальная длина 125.4 дюймы 3184.1 мм
Минимальная высота 91.9 дюймы 2334.6 мм
Максимальная высота 92.1 дюймы 2340.3 мм
Минимальная ширина 80.2 дюймы 2036.7 мм
Максимальная ширина 81.9 дюймы 2080.1 мм

3512E Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем A5 с насосом-форсункой с электронным управлением и топливной системой низкого давления

Выхлопная система

  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и теплозащитными экранами

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Соответствует требованиям норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS)

Топливная система

  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры

Система охлаждения

  • Вспомогательный насос пресной воды
  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с механическим приводом и производительностью, возросшей на 40%

Узнайте результаты сравнения 3512E с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3512E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III)

3512E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США / IMO III)