C280-6 Коммерческие тяговые двигатели

Коммерческие тяговые двигатели C280-6

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
2320-2722 л.с.M. (1730–2030 кВтМ)
2320-2722 л.с.M. (1730–2030 кВтМ)
Диапазон скоростей
900-1000 об/мин
900-1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II
IMO II

Обзор

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280, соответствующую нормам IMO II и обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы также можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру.

Характеристики продукции C280-6

Диапазон мощности 2320-2722 л.с.M. (1730–2030 кВтМ) 2320-2722 л.с.M. (1730–2030 кВтМ)
Диапазон скоростей 900-1000 об/мин 900-1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II IMO II
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 6773 дюймов³ 111 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Сухая масса 34496 фунты 15680 кг
Длина 158 дюймы 4013 мм
Ширина 71 дюймы 1803 мм
Высота 108 дюймы 2743 мм

C280-6 Стандартное оборудование

Общая информация

  • Сервисные гнезда, левые или правые

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувного воздуха, пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие
  • Сапуны картера, устанавливаемые в верхней части
  • Одинарный турбокомпрессор, устанавливаемый сзади, смазка моторным маслом
  • Адаптер воздухозаборного отверстия ― прямой / 90 градусов / 35 градусов

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем Caterpillar ADEM A4
  • Надежный жгут проводов
  • Охладитель наддувного воздуха / маслоохладитель и водяные насосы рубашки охлаждения (шестеренные)

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха с одиночным/отдельным контуром
  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Датчики частоты вращения турбокомпрессора ― защита от заброса оборотов
  • Защитное ограждение выпускного коллектора, мягкое

Топливная система

  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система аварийной сигнализации и защиты CAT

Система смазки

  • Маслонасос с приводом от шестерни

Смазочные системы

  • 2-элементный маслоохладитель, устанавливаемый на двигателе
  • Двойной центробежный масляный фильтр, устанавливаемый на двигателе
  • Маслосборник для водосодержащего масла
  • Насос предпусковой смазки ― пневматический/электрический

Система защиты

  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере
  • Установленный детектор масляного тумана

C280-6 Дополнительное оборудование

Топливная система

  • Топливоподкачивающий насос
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Защита SOLAS.

Система смазки

  • Передний и задний сливы масляного поддона
  • Защита SOLAS.

Система защиты

  • Предохранительные клапаны давления в цилиндре

Узнайте результаты сравнения C280-6 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C280-6 Коммерческие тяговые двигатели

C280-6 Коммерческие тяговые двигатели