Коммерческие тяговые двигатели C280-16

Коммерческие тяговые двигатели C280-16

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
6169–8046 л. с. (торм.) (4600–6000 кВт (торм.))
6169–8046 л. с. (торм.) (4600–6000 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
900-1000 об/мин
900-1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II
IMO II

Обзор

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280-16, обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280, но с увеличенной до 6000 кВт (торм.) мощностью. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы также можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру.

Характеристики продукции C280-16

Диапазон мощности 6169–8046 л. с. (торм.) (4600–6000 кВт (торм.)) 6169–8046 л. с. (торм.) (4600–6000 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 900-1000 об/мин 900-1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II IMO II
Воздухозабор TTA TTA
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 18062 дюймов³ 296 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 16-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Минимальная сухая масса 62832 фунты 28500 кг
Минимальная длина 224 дюймы 5690 мм
Максимальная длина 224 дюймы 5690 мм
Минимальная высота 134 дюймы 3403 мм
Максимальная высота 134 дюймы 3403 мм
Минимальная ширина 80 дюймы 2032 мм
Максимальная ширина 80 дюймы 2032 мм

C280-16 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны)
  • Отключение подачи воздуха
  • Сапун, картер, верхняя установка
  • Турбокомпрессор, смазка моторным маслом

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем Caterpillar A-III с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением
  • Жесткий жгут проводов (для питания электронного блока управления двигателем необходим постоянный ток 10 А, 24 В)

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Дистиллятное топливо (требуется вязкость от 1,4 сСт до 20 сСт при 38 градусах Цельсия)
  • Топливоперекачивающий насос (устанавливается с левой стороны)
  • Двусторонние топливные фильтры
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Смазочные системы

  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением Смотровые крышки блока цилиндров, устанавливаемые со служебной стороны двигателя Включает установленные маслопроводы и единый запорный клапан. Перепускное масло от основного масляного насоса проходит через центробежные фильтры. Возможно обслуживание при работающем двигателе.
  • Маслоналивная горловина и масляный щуп
  • Клапан, регулировка давления масла
  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

C280-16 Дополнительное оборудование

Контроль сферы применения и исполнения двигателя

  • Метки отклонения коленчатого вала
  • Дополнительная монтажная опора

Описание комплектации двигателя

  • Передний вспомогательный привод
  • Сертификация коротких валов

Воздухозаборная система

  • Воздухоочистители
  • Дополнительное оборудование воздухоочистителя

Узнайте результаты сравнения C280-16 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Коммерческие тяговые двигатели C280-16

C280 16

Коммерческие тяговые двигатели C280-16
C280 16

360 View