C18 ACERT Tier 3

Судовые генераторные установки Судовая генераторная установка C18

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
260–565 экВт
260–565 экВт
Частота
50 Гц
50 Гц
Выбросы загрязняющих веществ
EPA Tier 3, IMO II, EU IW
EPA Tier 3, IMO II, EU IW

Обзор

C18 — это новейшая генераторная установка, совместимая с нашей топливной продукцией, с расширенными средствами связи. Мы также воспользовались этой возможностью для включения новых вариантов в прейскурант. Все номинальные мощности и сертификации по уровню выбросов остались неизменными, однако мы повысили выходную мощность генератора для 12 из 14 классов мощности.

Характеристики продукции Судовая генераторная установка C18

Диапазон мощности 260–565 экВт 260–565 экВт
Частота 50 Гц 50 Гц
Минимальная номинальная мощность 260 кВт (325 кВА) 260 кВт (325 кВА)
Максимальная номинальная мощность 565 кВт (706 кВА) 565 кВт (706 кВА)
Частота вращения 50 Гц — 1500 об/мин, 60 Гц — 1800 об/мин 50 Гц — 1500 об/мин, 60 Гц — 1800 об/мин
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Воздухозабор Турбонаддув — промежуточный охладитель наддувочного воздуха Турбонаддув — промежуточный охладитель наддувочного воздуха
Диаметр цилиндра 5.7 дюймы 145 мм
Ход поршня 7.2 дюймы 183 мм
Топливная система MEUI MEUI
Интервал замены масла 250 / 500 ч 250 / 500 ч
Регулятор Электронная система управления Электронная система управления
Вместимость заправочных емкостей 68 68
Охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение Теплообменник, килевое или радиаторное охлаждение
Обороты (со стороны маховика) SAE № (136 зубцов) SAE № (136 зубцов)
Выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 3, IMO II, EU IW EPA Tier 3, IMO II, EU IW
Высота 94.8 дюймы 2408 мм
Длина 55.6 дюймы 4741 мм
Ширина 66.9 дюймы 1699 мм
Масса, приблизительная 13396 фунты 6076 кг
Длина 119.6 дюймы 3038 мм
Высота 64.9 дюймы 1648 мм
Ширина 55.6 дюймы 1411 мм
Масса, приблизительная 9747 фунты 4221 кг
Возбуждение SRMP SRMP
Изоляция Класс H Класс H
Класс защиты IP IP23 (стандартная комплектация), IP 44 (по заказу) IP23 (стандартная комплектация), IP 44 (по заказу)
Регулятор напряжения CDVR (цифровое напряжение) CDVR (цифровое напряжение)

Судовая генераторная установка C18 Стандартное оборудование

Система впуска воздуха

  • Изолированный последовательный охладитель (SCAC)
  • Впускной воздушный фильтр для тяжелых условий эксплуатации
  • Турбокомпрессор, охлаждение через рубашку
  • Впуск турбокомпрессора, внешний диаметр 152 мм (6 дюймов), прямое соединение

Система охлаждения

  • Насос SCAC, с приводом от шестерни, только для двигателей с теплообменным охлаждением
  • Водяной насос рубашки охлаждения — шестеренчатый
  • Баки SCAC и JW второго контура охлаждения для поддержания нужного давления на впуске насоса

Выхлопная система

  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением
  • Круглое фланцевое выпускное отверстие

Топливная система

  • Гибридные топливопроводы
  • Топливная система MEUI™
  • Топливный фильтр, обслуживание с передней стороны
  • Топливоперекачивающий и топливоподкачивающий насосы

Система смазки

  • Глубокий центральный масляный поддон
  • Передняя и верхняя служебные точки заправки масла
  • Передний служебный щуп
  • Маслонасос с приводом от шестерни

Система креплений

  • Виброизоляторы
  • С-образные фасонные профили

Система управления

  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Судовая генераторная установка с синхронным реактивным устройством возбуждения на постоянных магнитах с 12 выводами (SRMP)
  • Цифровой регулятор напряжения
  • Класс изоляции H, превышение температуры для класса F, степень защиты IP23
  • Программируемые защитные остановки через ЭБУ по следующим параметрам: высокая температура охлаждающей жидкости рубашки охлаждения, низкое давление масла в двигателе, превышение максимально допустимой частоты вращения двигателя

Судовая генераторная установка C18 Дополнительное оборудование

Выхлопная система

  • Сухие колена
  • Колена с водяным охлаждением
  • Гибкий фитинг
  • Фланец
  • Глушитель
  • Глушитель с устройством искрогашения

Система впуска воздуха

  • Штуцер впуска воздуха

Система зарядки

  • Зарядные устройства 10 А
  • Зарядный генератор переменного тока, 24 В/105 А

Система управления

  • Аварийная сигнализация и защита Caterpillar
  • Панель управления EMCP 4.2
  • Панель управления MGCP III B

Топливная система

  • Сдвоенный топливный фильтр, обслуживание с передней стороны
  • Охладитель топлива
  • Основной водоотделитель топливной системы

Контрольно-измерительное оборудование

  • Сторона обслуживания генератора - левая, правая
  • Удлинение клеммной коробки генератора
  • Модуль распределения нагрузки (вариант для утвержденного типа модуля)

Система смазки

  • Сдвоенный масляный фильтр, обслуживание с передней стороны
  • Ручной картерный насос

Система защиты

  • Защита генератора - IP44

Система пуска

  • Стартеры - электрический и/или пневматический
  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Узнайте результаты сравнения Судовая генераторная установка C18 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

C18 ACERT Tier 3

C18 ACERT Tier 3

360 View