Коммерческие тяговые двигатели C32 ACERT IMO II

Коммерческие тяговые двигатели C32

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
492–1193 кВт (торм.) (660–1600 л. с. (торм.))
492–1193 кВт (торм.) (660–1600 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей
1600–2300 об/мин
1600–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 3/Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС
Tier 3/Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС

Обзор

Доступны варианты судового тягового двигателя C32 с номинальной мощностью, соответствующей требованиям стандартов на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 EPA США, Tier 4 EPA США, IMO II/III и Stage 5 ЕС. Двигатели класса А–С оснащаются системой с отдельным контуром с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (SCAC), а классов D и E — системой охлаждения наддувного воздуха на забортной воде (SWAC). Есть несколько вариантов класса двигателей C32 с широким диапазоном частоты вращения (WOSR) и увеличенными интервалами замены масла. Другие преимущества: надежные двигатели, которые состоят из высокопроизводительного железа, прошедшего тысячи часов валидационных испытаний на качество и долговечность. Судовые двигатели C32 поддерживаются обширной международной дилерской сетью Cat и стандартной гарантией.

Характеристики продукции C32

Диапазон мощности 492–1193 кВт (торм.) (660–1600 л. с. (торм.)) 492–1193 кВт (торм.) (660–1600 л. с. (торм.))
Диапазон скоростей 1600–2300 об/мин 1600–2300 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Tier 3/Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС Tier 3/Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III, Stage 5 ЕС
Воздухозабор Двойной турбонаддув Двойной турбонаддув
Диаметр цилиндра 5.71 дюймы 145 мм
Ход поршня 6.38 дюймы 162 мм
Рабочий объем 1959 дюймов³ 32.1 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Максимальная высота 62.5 дюймы 1587 мм
Минимальная длина 77.8 дюймы 2121 мм
Минимальная высота 60.9 дюймы 1547 мм
Максимальная ширина 60.17 дюймы 1528 мм
Максимальная длина 83.5 дюймы 2284 мм
Минимальная ширина 60.17 дюймы 1528 мм

C32 Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Отдельный контур с промежуточным охлаждением наддувного воздуха (SCAC)
  • Система охлаждения наддувного воздуха на морской воде (SWAC)
  • Воздухоочиститель
  • Турбокомпрессоры с охлаждением водяной рубашкой
  • Впуск турбокомпрессоров, внешний диаметр 152 мм (6 дюймов), прямое соединение

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Программируемые низкие холостые обороты (550–750 об/мин)
  • WOSR (широкий диапазон частоты вращения) доступен для классов А, B и C
  • Программируемый предел высоких холостых оборотов для классов WOSR
  • Электронная диагностика и регистрация неисправностей
  • Контроль двигателя и трансмиссии (скорость, температура, давление)
  • Электронное регулирование соотношения компонентов топливной смеси
  • Режим защиты двигателя для особо тяжелых условий работы
  • Функционал ограничения крутящего момента только для классов WOSR
  • 70-контактный клиентский разъем
  • Варианты входных сигналов дроссельной заслонки

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Промежуточный охладитель наддувочного воздуха с отдельным контуром (SCAC) для двигателей с теплообменниками (HEX) и килевым охлаждением
  • Вода рубашки охлаждения (JW) и кожухотрубные теплообменники SCAC для двигателей с теплообменным охлаждением
  • Насос SCAC с приводом от шестерни
  • Водяной насос рубашки охлаждения — шестеренчатый
  • Насос морской воды, бронзовое рабочее колесо, с приводом от шестерни, только для двигателей с теплообменным охлаждением
  • Соединение насоса морской воды и теплообменника рубашки охлаждения: стандартный внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма)
  • Килевые соединения: внутренний диаметр 76,2 мм (3 дюйма), стандартное 4-болтовое фланцевое ANSI-соединение
  • Баки SCAC и JW второго контура охлаждения для поддержания нужного давления на впуске насоса
  • Система охлаждения наддувного воздуха на морской воде (SWAC)

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Фланцевое выпускное отверстие, диаметр 130 мм (5,12 дюйма), 4 болта
  • Турбокомпрессор и выпускной коллектор с водным охлаждением

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ

  • Стандартное вращение SAE (против часовой стрелки, в направлении возбудителя)
  • Картер маховика: SAE № 0, маховик: 18 дюймов, 136 зубцов

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Двойные навинчиваемые топливные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Размер топливных соединений: подача JIC 37 град. -10 (7/8-14), возврат JIC 37 град. -8 (3/4-16)
  • Топливный охладитель пластинчатого типа, установленный за баком дополнительного контура охладителя наддувного воздуха
  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Ручной топливоподкачивающий насос
  • Гибридная конструкция топливопровода

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Одинарные масляные фильтры, обслуживание справа и слева
  • Глубокий масляный поддон
  • Правое или левое расположение служебной заливной горловины для масла
  • Щуп для обслуживания с правой и левой сторон
  • Маслонасос с приводом от шестерни

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Передняя опора — регулируемая

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ

  • Передний поликлиновой шкив с канавкой (1 шт.) для вспомогательных приводов

РАЗНОЕ

  • Общая точка электрического соединения
  • В комплект двигателя не входят цинковые элементы

C32 Дополнительное оборудование

Системы впуска воздуха

  • Очиститель на впуске воздуха
  • Штуцер впуска воздуха

Системы зарядки

  • Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
  • Зарядные генераторы
  • Амперметр

Система охлаждения

  • Маслоохладитель судовой передачи / коробки передач
  • Соединения

Выхлопная система

  • Два коленчатых патрубка
  • Гибкий фитинг
  • Два глушителя
  • Глушитель с устройством искрогашения
  • Фланец

Топливная система

  • Водоотделитель

Контрольно-измерительное оборудование

  • Жгут проводов от производителя оборудования
  • Жгуты проводов между двигателями
  • Панели приборов
  • Датчик температуры выхлопных газов
  • Жгут проводов
  • Указатели
  • Датчики коробки передач

Система смазки

  • Маслоохладитель коробки передач
  • Ручной дренажный насос
  • Двойные масляные фильтры

Система защиты

  • Защита топливной и масляной систем

Система пуска

  • Пневмостартер
  • Вспомогательные устройства для пневматического стартера
  • Электростартеры — одиночные, 24 В
  • Средства облегчения пуска двигателя:
  • Комплекты аккумуляторной батареи — 24 В — сухого типа
  • Спаренные стартеры (электрический и пневматический)

Упаковка

  • Защитная крышка двигателя
  • Экспортная упаковка
  • Хранение и консервация

Система креплений

  • Передняя опора
  • Комплекты переходников
  • Изолирующие опоры

Механизмы отбора мощности

  • Передние закрытые муфты сцепления
  • Задний привод гидронасоса

РАЗНОЕ

  • Отвод картерных газов

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Панели приборов
  • АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА CATERPILLAR
  • Защита топливной и масляной систем

Узнайте результаты сравнения C32 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Коммерческие тяговые двигатели C32 ACERT IMO II

Коммерческие тяговые двигатели C32 ACERT IMO II

360 View