Номинальная мощность
Диапазон мощности | 36,0R–99 экВт 36,0R–99 экВт |
Ключевые характеристики
Cat® C4.4, дизельная судовая генераторная установка, имеет трехфазные номинальные характеристики в 50 Гц при 38,0, 51,5 и 69,0 кВт с теплообменным охлаждением, а также 36,0, 49,0 и 65,0 кВт с радиаторным охлаждением, что соответствует стандартам по уровню выбросом EU CCNR2. C4.4 также имеет трехфазные номинальные характеристики в 60 Гц при 44,0, 58,5, 76,0 и 99,0 кВт с теплообменным охлаждением и 42,0, 56,0, 72,0 и 95,0 кВт с радиаторным. Генераторная установка C4.4 доступна в исполнениях 12 и 24 В как открытая генераторная установка или закрытый агрегат. Возможность обслуживания с одной стороны упрощает работу и снижает общие эксплуатационные расходы владельца. Компактный размер установки идеально подходит для широкого диапазона коммерческих и прогулочных судов. Для этих характеристик также доступны комплектации, сертифицированные организацией по классификации судов.
Диапазон мощности | 36,0R–99 экВт 36,0R–99 экВт |
Частота | 50 / 60 50 / 60 |
Частота вращения | 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин |
Минимальная номинальная мощность | 36,0R кВт (45 кВА) 36,0R кВт (45 кВА) |
Максимальная номинальная мощность | 99,0 экВт (123 кВА) 99,0 экВт (123 кВА) |
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов | EPA Tier 2 (60 Гц), EU 97/68EC Stage II (50 Гц) EPA Tier 2 (60 Гц), EU 97/68EC Stage II (50 Гц) |
Выбросы загрязняющих веществ | NST NST |
Модель двигателя | 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель |
Воздухозабор | NA, T, TA NA, T, TA |
Диаметр цилиндра | 4.13 дюймы 105 мм |
Ход поршня | 5 дюймы 127 мм |
Рабочий объем | 269 дюймов³ 4.4 л |
Тип регулятора | Электронная система управления Электронная система управления |
Длина | 68.9 дюймы 1750 мм |
Ширина | 47.8 дюймы 1215 мм |
Высота | 39.4 дюймы 1000 мм |
Масса | 805 кг (1775 фунтов) — 1015 кг (2338 фунтов) 805 кг (1775 фунтов) — 1015 кг (2338 фунтов) |
Возбуждение | Отдельное возбуждение от вспомогательной обмотки для обеспечения 3-кратного тока КЗ до 10 секунд Отдельное возбуждение от вспомогательной обмотки для обеспечения 3-кратного тока КЗ до 10 секунд |
Шаг гусеничной цепи | 2/3 2/3 |
Количество выводов | 12 выводов с возможностью переподключения 12 выводов с возможностью переподключения |
Изоляция | Класс H Класс H |
Класс защиты IP | Класс защиты от воды IP23 (класс IP44 доступен для определенных моделей, обратитесь к своему дилеру за информацией) Класс защиты от воды IP23 (класс IP44 доступен для определенных моделей, обратитесь к своему дилеру за информацией) |
Регулятор напряжения | Полупроводниковый регулятор напряжения со встроенным потенциометром регулировки напряжения Полупроводниковый регулятор напряжения со встроенным потенциометром регулировки напряжения |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИДля вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.