3406C

Коммерческие тяговые двигатели 3406C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
365–400 л. с. (торм.) (272–298 кВт (торм.))
365–400 л. с. (торм.) (272–298 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
1800 об/мин
1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Не сертифицирован
Не сертифицирован

Обзор

Судовой тяговый двигатель 3406C с механическими регуляторами выпускается в классе мощности А 365 л. с. (торм.) (272 кВт (торм.)) или классе мощности B 400 л. с. (торм.) (298 кВт (торм)).

Характеристики продукции 3406C

Диапазон мощности 365–400 л. с. (торм.) (272–298 кВт (торм.)) 365–400 л. с. (торм.) (272–298 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 1800 об/мин 1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Не сертифицирован Не сертифицирован
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 5.4 дюймы 137.2 мм
Ход поршня 6.4 дюймы 165.1 мм
Рабочий объем 893.39 дюймов³ 14.6 л
Обороты (со стороны маховика) По часовой стрелке По часовой стрелке
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Вместимость заправочных емкостей 34,0 л (9,0 галл.) 34,0 л (9,0 галл.)
Регулятор Механические Механические
Интервал замены масла 250 часов 250 часов
Охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение
Длина 57.25 дюймы 1454.2 мм
Сухая масса, приблизительная 2921 фунты 1325 кг
Высота 50.33 дюймы 1278.5 мм
Ширина 35.96 дюймы 913.5 мм

3406C Стандартное оборудование

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Картер маховика класса SAE 1
  • Коллектор с водяным охлаждением
  • Турбокомпрессор и охладитель наддувного воздуха
  • Килевое охлаждение с водяным насосом рубашки охлаждения
  • Расширительный бак и соединения
  • Фланец выпускной системы
  • Воздухоочиститель
  • Передняя и задняя опоры
  • Зарядный генератор (12/24 В на выбор)
  • Стартер (12/24 В на выбор)

3406C Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  • Насос забортной воды
  • Теплообменник

Узнайте результаты сравнения 3406C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

3406C

3406C