3512C, генераторная установка

Судовые генераторные установки 3512C

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1550–1700 экВт
1550–1700 экВт
Частота
60 Гц
60 Гц
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II
IMO II

Обзор

Судовая генераторная установка с увеличенным рабочим объемом 3512C

Характеристики продукции 3512C

Диапазон мощности 1550–1700 экВт 1550–1700 экВт
Частота 60 Гц 60 Гц
Частота вращения 1800 1800
Минимальная номинальная мощность 1550 экВт (1937 кВА) 1550 экВт (1937 кВА)
Максимальная номинальная мощность 1700 экВт (2125 кВА) 1700 экВт (2125 кВА)
Конфигурация 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 12-цилиндровый, V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Воздухозабор TTA TTA
Диаметр цилиндра 6.7 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 3574 дюймов³ 58.56 л
Выбросы загрязняющих веществ IMO II IMO II
Длина 200.2 дюймы 5085.3 мм
Ширина 84.3 дюймы 2142.1 мм
Высота 83.9 дюймы 2131.1 мм
Масса — расчетная 28136 фунты 12762 кг

3512C Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Коррозионностойкая сердцевина промежуточного охладителя, отдельный контур, воздухоочистители для стандартных условий работы, двойные турбокомпрессоры

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Электронная схема управления двигателем Caterpillar A-III, топливная система с насос-форсунками, оснащенными электронным управлением, жесткий жгут проводов

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Вспомогательный насос пресной воды, центробежный вспомогательный насос морской воды без самопрокачки, центробежный насос воды охлаждающей рубашки с шестеренчатым приводом, расширительный бак, охладитель моторного масла, термостаты и корпус

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Сухие газонепроницаемые выпускные коллекторы с теплозащитными экранами, двойные турбокомпрессоры с теплозащитными экранами и подшипниками с водяным охлаждением, вертикальный отводящий выход

МАХОВИКИ И КАРТЕРЫ МАХОВИКОВ

  • Маховик, класс SAE № 00, 183 зубца, картер маховика, класс SAE № 00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливный фильтр, правый, с индикаторами обслуживания
  • Топливоперекачивающий насос
  • Насос-форсунка с электронным управлением

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Устанавливаемая на двигатель приборная панель с четырехпозиционным переключателем, индикатором отключения по превышению частоты вращения, индикатором аварийной остановки, графическим дисплеем для аналогового или цифрового отображения следующих параметров: давление масла и топлива, перепад давления на масляном и топливном фильтре, напряжение пост. тока в системе, температура выхлопа и воды, загрязнение воздухозаборника, показания счетчика моточасов, частота вращения коленчатого вала, расход топлива (общий и мгновенный)

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Сапун картера с верхней установкой, правый масляный фильтр, правая масляная горловина, маслонасос шестеренчатого типа, глубокий масляный поддон, рекомендуется использовать масло для дизельных двигателей Caterpillar 10W30 или 15W40

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Монтажные направляющие для двигателя промышленного типа)

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ

  • Привод вспомогательного оборудования, нижний правый, нижний левый, передний кожух, двухсторонний

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

  • Электронная система контроля A-III, позволяющая клиентам создавать алгоритмы снижения мощности двигателей для защиты от неблагоприятных условий эксплуатации
  • Кнопка аварийной остановки (располагается на электронной приборной панели), отсечная защита по давлению масла и температуре воды, защита по превышению частоты вращения

РАЗНОЕ

  • Виброгаситель и щиток, краска Caterpillar Yellow (желтая) для двигателей с черными светоотражающими полосами. Подъемные проушины

3512C Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Снятие воздухоочистителя
  • Выносные штуцеры впуска воздуха

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ

  • Зарядные устройства
  • Зарядные генераторы

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Модуль распределения нагрузки
  • Локальное управление частотой вращения с помощью дроссельной заслонки

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Датчик уровня воды
  • Датчики уровня охлаждающей жидкости
  • Соединения
  • Соединения килевого охлаждения
  • Преобразование радиаторного охлаждения
  • Теплообменники
  • Вспомогательные водяные насосы
  • Демонтаж насоса морской воды
  • Отделитель воздуха

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Выпускное отверстие выхлопа
  • Гибкие фитинги
  • Коленчатые патрубки
  • Фланцы
  • Фланец и расширители выхлопного воздуха
  • Глушители

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Охладитель топлива
  • Топливоподкачивающие насосы
  • Гибкие топливопроводы
  • Жесткие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки
  • Реле уровня топлива

ГЕНЕРАТОРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • 1500/1800 об/мин, 1000/1200 об/мин
  • Подключение низкого напряжения
  • Преобразование генератора
  • Низковольтная расширительная коробка
  • Фильтр радиочастотных помех
  • Датчики температуры подшипников
  • Ручное регулирование напряжения
  • Воздушный фильтр

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Модуль связи PL1000T
  • Модуль связи PL1000E
  • Блок интерфейса клиента
  • Термопары
  • Вынесенная панель дисплея
  • Вынесенный индикатор температуры цилиндра

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Масляный поддон
  • Принадлежности для масляного поддона
  • Картерные насосы
  • Возможности предварительной смазки
  • Смазочное масло
  • Центробежный масляный фильтр

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Виброизоляторы
  • Направляющие

МЕХАНИЗМЫ ОТБОРА МОЩНОСТИ

  • Защита маховика
  • Гибкая муфта
  • Ступица муфты
  • Передний кожух, вспомогательное оборудование
  • Расположение в верхней левой передней части
  • Расположение в верхней левой задней части
  • Расположение в верхней правой передней части:
  • Расположение в верхней правой задней части
  • Расположение в нижней левой передней части:
  • Передний кожух, вспомогательные приводы
  • Передние механизмы отбора мощности
  • Шкивы коленчатого вала
  • Снятие ограждения виброгасителя

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

  • Запорные клапаны подачи воздуха
  • Переключатели и контакторы
  • Предохранительный клапан высокого давления
  • Датчики

СИСТЕМА ПУСКА

  • Пусковые двигатели или устройство для проворачивания двигателя
  • Варианты пневматических стартеров
  • Комплекты АКБ 24 В сухого исполнения
  • Стойка для аккумуляторной батареи
  • Нагреватель воды рубашки охлаждения

РАЗНОЕ

  • Комплект инструментов
  • Провод канала данных Caterpillar

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ / ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ / ЗАВОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  • Ввод в эксплуатацию

Узнайте результаты сравнения 3512C с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3512C, генераторная установка

3512C, генераторная установка