Вспомогательный двигатель C9.3

Вспомогательные двигатели Вспомогательный двигатель C9.3

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
218–325 кВт (торм.)
218–325 кВт (торм.)
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)

Обзор

Судовой вспомогательный двигатель C9.3

Характеристики продукции Вспомогательный двигатель C9.3

Диапазон мощности 218–325 кВт (торм.) 218–325 кВт (торм.)
Максимальная номинальная мощность 436 л. с. (торм.) 325 кВт (торм.)
Минимальная номинальная мощность 292 л. с. (торм.) 218 кВт (торм.)
Частота 50 / 60 50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай) IMO II, IMO III, Tier 3 EPA США, Stage II (Китай)
Номинальная частота вращения двигателя 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин
Диаметр цилиндра 4.5 дюймы 115 мм
Ход поршня 5.8 дюймы 149 мм
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Рабочий объем 567.5 дюймов³ 9.3 л
Охлаждение Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром Теплообменник и килевое охлаждение с отдельным или комбинированным контуром
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Интервал замены масла 500 ч 500 ч
Регулятор Электронная система управления Электронная система управления
Картер маховика SAE № 1 (113 зубцов) SAE № 1 (113 зубцов)
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 24,5 л (6,5 галл.)
Ширина — двигатель 38.5 дюймы 978 мм
Высота 43 дюймы 1093 мм
Длина — двигатель 57.2 дюймы 1452 мм
Сухая масса двигателя, приблизительная 2083 - 2474 2083 - 2474

Вспомогательный двигатель C9.3 Стандартное оборудование

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

  • Виброгаситель и щиток
  • Маслоохладитель двигателя
  • Термостаты и корпус
  • Насос забортной воды с шестеренчатым приводом (самопрокачивающийся)
  • Система электронного управления
  • Водяное охлаждение турбокомпрессора и выпускного коллектора
  • Топливные фильтры грубой очистки
  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Коррозионностойкий охладитель наддувного воздуха, использующий морскую воду
  • Водяной теплообменник с кожухотрубной рубашкой охлаждения

Вспомогательный двигатель C9.3 Дополнительное оборудование

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

  • Электрический топливоподкачивающий насос
  • Охладитель топлива
  • Маслоохладитель коробки передач (установка на двигателе для гидравлического экскаватора)
  • Комплекты дополнительных датчиков двигателя и коробки передач
  • Генераторы — 24 В 70 или 105 А, 12 В 110 А
  • Электростартеры ― 12 или 24 В
  • Приборные панели
  • Приводы МОМ ― комплект клиноременных шкивов, короткий вал
  • Топливная рампа с двойными стенками
  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры
  • Пневматический стартер
  • Закрытая система вентиляции картера
  • Два электростартера или комбинированная электрическая/пневматическая система запуска

Узнайте результаты сравнения Вспомогательный двигатель C9.3 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Вспомогательный двигатель C9.3

Вспомогательный двигатель C9.3