3516E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США)

Коммерческие тяговые двигатели 3516E

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
2501–3386 л. с. (торм.) (1865–2525 кВт (торм.))
2501–3386 л. с. (торм.) (1865–2525 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
1600–1800 об/мин
1600–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO III
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO III

Обзор

Судовой тяговый двигатель 3516E теперь доступен в широком диапазоне классов, соответствующих стандарту Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США и стандарту IMO III по выбросам загрязняющих веществ для судовых двигателей. Производители коммерческого судового оборудования обеспечивают соответствие своей продукции стандартам по выбросам загрязняющих веществ Tier 4 Final и IMO III Агентства по охране окружающей среды США, поэтому компания Caterpillar Marine представила решение, предназначенное для обеспечения максимальной производительности при соответствии требованиям норм. Сочетание двигателя Caterpillar с оптимизированной топливной эффективностью и системы избирательного каталитического восстановления (SCR) — это решение, которое не только сокращает выбросы NOx, но также снижает расходы владения и эксплуатационные расходы.

Характеристики продукции 3516E

Диапазон мощности 2501–3386 л. с. (торм.) (1865–2525 кВт (торм.)) 2501–3386 л. с. (торм.) (1865–2525 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 1600–1800 об/мин 1600–1800 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO III Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO III
Воздухозабор Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха Двойной турбонаддув и промежуточный охладитель наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Конфигурация V 16, 4-тактный, дизельный V 16, 4-тактный, дизельный
Ширина 89.9 дюймы 2284 мм
Длина 125.7 дюймы 3192 мм
Высота 87.6 дюймы 2225 мм
Сухая масса, приблизительная 21164 фунты 9600 кг

3516E Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем A5 с насосом-форсункой с электронным управлением и топливной системой низкого давления

Система охлаждения

  • Вспомогательный насос пресной воды
  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с механическим приводом и производительностью, возросшей на 40%

Выхлопная система

  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и теплозащитными экранами

Топливная система

  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Соответствует требованиям норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS)

Узнайте результаты сравнения 3516E с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

3516E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США)

3516E Судовой тяговый двигатель (стандарт Tier 4 Final Агентства по охране окружающей среды США)