Судовая генераторная установка C2.2

Судовые генераторные установки C2.2

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
15–25 экВт
15–25 экВт
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
EPA Tier 3 США
EPA Tier 3 США

Обзор

Судовая дизельная генераторная установка Cat® C2.2

Характеристики продукции C2.2

Диапазон мощности 15–25 экВт 15–25 экВт
Частота 50 / 60 50 / 60
Минимальная номинальная мощность 15 экВт (15 кВА) 15 экВт (15 кВА)
Максимальная номинальная мощность 25 экВт (15 кВА) 25 экВт (15 кВА)
Частота вращения 1500 об/мин (50 Гц) или 1800 об/мин (60 Гц 1500 об/мин (50 Гц) или 1800 об/мин (60 Гц
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EPA Tier 3, IMO NST, EU IW EPA Tier 3, IMO NST, EU IW
Выбросы загрязняющих веществ EPA Tier 3 США EPA Tier 3 США
Конфигурация 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель
Рабочий объем 135 дюймов³ 2.2 л
Воздухозабор Без турбонаддува / с турбонаддувом Без турбонаддува / с турбонаддувом
Тип регулятора Электрический изохронный Электрический изохронный
Диаметр цилиндра 3.31 дюймы 84 мм
Ход поршня 3.5 дюймы 90 мм
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 10,6 л (2,8 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 10,6 л (2,8 галл.)
Интервал замены масла 500 часов 500 часов
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Охлаждение Теплообменный или одноконтурный килевой Теплообменный или одноконтурный килевой
Номинальная частота вращения двигателя 1500 / 1800 об/мин 1500 / 1800 об/мин
Модель двигателя C2.2, 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель C2.2, 4-цилиндровый, рядный, 4-тактный дизельный двигатель
Топливная система Топливный фильтр — с обслуживанием справа или слева, топливоперекачивающий насос, топливоподкачивающий насос, гибкие топливопроводы Топливный фильтр — с обслуживанием справа или слева, топливоперекачивающий насос, топливоподкачивающий насос, гибкие топливопроводы
Регулировка напряжения ±0.5% ±0.5%
Размер рамы 2.2 2.2
Регулятор напряжения Установившийся режим Установившийся режим
Шаг гусеничной цепи Шаг 2/3 Шаг 2/3
пол 4 4
Количество выводов 4 4
Возбуждение Система AREP Система AREP
Отклонение формы кривой — фаза-фаза <2% <2%
Изоляция Класс H Класс H
Класс защиты IP 23 23
Высота — закрытая установка 31 дюймы 775 мм
Высота — открытая установка 32 дюймы 825 мм
Максимальная приблизительная масса 1027 фунты 466 кг
Длина — открытая установка 45 дюймы 1147 мм
Длина — закрытая установка 46 дюймы 1170 мм
Ширина — закрытая установка 24 дюймы 608 мм
Длина 47,9 дюйма / 1219 мм (без кожуха) 50,7 дюйма / 1290 мм (с кожухом) 47,9 дюйма / 1219 мм (без кожуха) 50,7 дюйма / 1290 мм (с кожухом)
Ширина 22,3 дюйма / 567 мм (без кожуха), 24,7 дюйма / 628 мм (с кожухом) 22,3 дюйма / 567 мм (без кожуха), 24,7 дюйма / 628 мм (с кожухом)
Высота 32,8 дюйма / 835 мм (без кожуха) 31,0 дюйма / 775 мм (с кожухом) 32,8 дюйма / 835 мм (без кожуха) 31,0 дюйма / 775 мм (с кожухом)
Сухая масса двигателя 857–1027 фунтов / 386–466 кг 857–1027 фунтов / 386–466 кг

C2.2 Стандартное оборудование

Стандартное оборудование

  • Одноэлементный воздухоочиститель
  • Выпускной коллектор с водяным охлаждением
  • Однофазный или трехфазный бесщеточный генератор
  • Электростартер 12 или 24 В
  • Генератор 12 В, 55 А
  • Обслуживаемые узлы с одной стороны
  • Антивибрационные крепления.
  • Электронные автоматические аварийные выключатели

C2.2 Дополнительное оборудование

Дополнительные компоненты

  • Кожух с пониженным уровнем шума (установленный на заводе или в виде комплекта модернизации)
  • Комплект килевого охлаждения
  • Варианты панелей ― базовая, "Делюкс" и удаленная
  • Автоматические выключатели переменного тока
  • Гибкие топливопроводы
  • Топливный фильтр грубой очистки / водоотделитель
  • Сифонный тормоз
  • Компоненты системы выпуска отработавших газов
  • Изолированная электрическая система

Узнайте результаты сравнения C2.2 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Судовая генераторная установка C2.2

Судовая генераторная установка C2.2