C280-8

Судовые генераторные установки C280-8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
2200–2600 экВт
2200–2600 экВт
Частота
50 / 60
50 / 60
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов
EPA Tier 2, IMO II
EPA Tier 2, IMO II

Обзор

Судовая генераторная установка Cat C280-8

Характеристики продукции C280-8

Диапазон мощности 2200–2600 экВт 2200–2600 экВт
Частота 50 / 60 50 / 60
Стратегия расхода топлива / уменьшения количества выбросов EPA Tier 2, IMO II EPA Tier 2, IMO II
Частота вращения 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц) 1000 об/мин (50 Гц) или 900 об/мин (60 Гц)
Минимальная номинальная мощность 2200 экВт (2938 кВ·А) 2200 экВт (2938 кВ·А)
Максимальная номинальная мощность 2600 экВт (3025 кВ·А) 2600 экВт (3025 кВ·А)
Воздухозабор Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувного воздуха
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 9031 дюймов³ 148 л
Тип регулятора Электронная система управления Электронная система управления
Топливная система EUI EUI
Степень сжатия при 50 Гц 13.1 13.1
Степень сжатия при 60 Гц 13:1 13:1
Модель двигателя Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Длина 316.5 дюймы 8040 мм
Ширина 77.2 дюймы 1961 мм
Высота 155 дюймы 3937 мм
Масса — расчетная 25000 фунты 11340 кг

C280-8 Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувочного воздуха — чистая вода, коррозионностойкое покрытие (с воздушной стороны); отключение подачи воздуха; сапун —картер, верхняя установка; турбокомпрессор — смазка моторным маслом

Система управления

  • Единый электронный блок управления (ЭБУ) Caterpillar® A3 с топливной системой, оснащенной насос-форсунками с электронным управлением, жестким жгутом проводов (питание 10 А, 24 В необходимо для управления ЭБУ)

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

Топливная система

  • Дистиллятное топливо (требуемая вязкость от 1,4 до 20 сСт при 38 °С), топливоперекачивающий насос (установлен с левой стороны), двойные топливные фильтры, насос-форсунки с электронным управлением

Система смазки

  • Центробежные масляные фильтры с единым запорным клапаном, смотровые крышки блока цилиндров, устанавливаемые со служебной стороны двигателя, с маслопроводами и единым запорным клапаном, перепускное масло от основного масляного насоса проходит через центробежные фильтры, возможно обслуживание при работающем двигателе, масляная горловина и щуп, клапаны регулировки давления масла, предохранительные клапаны высокого давления в картере

Общая информация

  • Желтая краска Caterpillar; насосы с приводом от шестерни: топливо, масло, вода охлаждающей рубашки, вода охладителя наддувочного воздуха/маслоохладителя; документация по обслуживанию

Узнайте результаты сравнения C280-8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

C280-8

C280-8