Высокопроизводительный тяговый двигатель C7.1

Вспомогательные двигатели C7.1 (электронная система управления)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
109–218 кВт (торм.)
109–218 кВт (торм.)
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 3 EPA США, IMO II, Stage V ЕС, China II
Tier 3 EPA США, IMO II, Stage V ЕС, China II

Обзор

C7.1 (электронная система управления)

Характеристики продукции C7.1 (электронная система управления)

Диапазон мощности 109–218 кВт (торм.) 109–218 кВт (торм.)
Частота 50 / 60 50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ Tier 3 EPA США, IMO II, Stage V ЕС, China II Tier 3 EPA США, IMO II, Stage V ЕС, China II
Ход поршня 5.31 дюймы 135 мм
Рабочий объем 428 дюймов³ 7.01 л
Воздухозабор Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха Турбонаддув, промежуточный охладитель наддувного воздуха
Регулятор Электронный (A5E2 V2 ECM) Электронный (A5E2 V2 ECM)
Конфигурация Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Вместимость заправочных емкостей Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 20 л (5,3 галл.) Система смазки с возможностью замены масляного фильтра: 20 л (5,3 галл.)
Интервал замены масла 500 ч 500 ч
Охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение
Картер маховика Класс SAE № 03 с SAE 11.5 на маховике Класс SAE № 03 с SAE 11.5 на маховике
Вращение Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Номинальная частота вращения двигателя 1500/1800, 600–2400 об/мин 1500/1800, 600–2400 об/мин
Диаметр цилиндра 4.13 дюймы 105 мм
Сухая масса двигателя, приблизительная 1676 1676
Высота 34.5 дюймы 891 мм
Длина 43.1 дюймы 1095 мм
Ширина 33.5 дюймы 851 мм
Максимальная сухая масса двигателя 1676 фунты 760 кг
Максимальная высота 34.5 дюймы 876 мм
Максимальная ширина 33.5 дюймы 850 мм
Минимальная сухая масса двигателя 1609 фунты 730 кг

C7.1 (электронная система управления) Стандартное оборудование

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Водяной насос рубашки охлаждения с шестеренчатым приводом
  • Коррозионностойкий промежуточный охладитель, использующий морскую воду
  • Охладитель топлива

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Водяное охлаждение турбокомпрессора и выпускного коллектора

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливная система с общей топливораспределительной рампой
  • Электрический топливоподкачивающий насос

РАЗНОЕ

  • Виброгаситель и щиток
  • Ременный привод с самонатяжением и многорядным клиновидным ремнем

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Закрытая система вентиляции картера
  • Встроенный охладитель моторного масла

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Передний и задний кронштейны для монтажа двигателя

СИСТЕМА ПУСКА

  • Стартеры— 12 или 24 В

C7.1 (электронная система управления) Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Различные конфигурации выпускных колен 6" с водяным охлаждением

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Установленные на двигателе трюмные насосы и вспомогательные водяные насосы с электромагнитным сцеплением
  • Теплообменник воды рубашки охлаждения с трубным пучком и насос морской воды с шестеренчатым приводом (резиновое рабочее колесо)
  • нагреватель воды рубашки охлаждения;
  • Соединения для подключения обогревателя кабины (калорифера)

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Комплект топливопроводов высокого давления с двойными стенками SOLAS

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Левый и правый масляные щупы
  • Масляное охлаждение коробки передач (установка на двигателе)

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

  • Комплекты дополнительных датчиков двигателя и коробки передач для судового или удаленного мониторинга

СИСТЕМА ПУСКА

  • Дополнительный генератор, установленный на двигателе, 24В 100А или 12В 175А
  • Запальные свечи

Узнайте результаты сравнения C7.1 (электронная система управления) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Высокопроизводительный тяговый двигатель C7.1

Высокопроизводительный тяговый двигатель C7.1

Представляем новый коммерческий судовой тяговый двигатель C7.1

Представляем новый коммерческий судовой тяговый двигатель C7.1