MPC100

Органы управления MPC100

Найти дилера

Обзор

Cat® MPC100 — новое решение для системы управления гребной установкой, предназначенное для коммерческих судов и яхт.
Оно оптимально подходит для одно- или двухвинтовых судов и обеспечивает капитану надежный контроль судна в любое время даже в самых суровых морских условиях. Особое внимание уделено конструкции и эргономике, которая не только соответствует роскошной обстановке, но и отличается простотой эксплуатации и непревзойденным удобством использования. MPC100 предоставляет обширные возможности интеграции в экосистему судна.

MPC100 Стандартное оборудование

MCL100 — верхняя часть встроенного судового рычага управления

  • Компактность с интегрированным переключателем режимов работы

MPL100 — СУДОВОЙ РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ С ТКАНЕВОЙ НАКЛАДКОЙ В СБОРЕ

  • Интерфейсный блок для более крупных рукояток бокового расположения

MCD100 — судовой дисплей управления

  • Универсальное устройство управления со встроенным блоком резервного контроля, используемым для точки интеграции верхней части рычага с тканевой накладкой, а также поверхности сопряжения для выдвинутой верхней части рычага.

MCP100/300 — судовой процессор управления

  • Резервный процессор управления для контроля судов с одним или двумя силовыми агрегатами, включая коробки передач двигателя и траловые клапаны

Проводка

  • Стандартная проводка поста управления и машинного помещения различной длины

MPC100 Дополнительное оборудование

CMD — судовые дисплеи Cat

  • CMD5, CMD8 и CMD13 обеспечивают удобный доступ к эксплуатационным данным и уведомлениям о неисправностях для систем управления двигателем и силовыми агрегатами

Узнайте результаты сравнения MPC100 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

MPC100

MPC100

MCP100

MPC100

MCD100

MPL100

Судовой дисплей CMD Cat

MPC100
MPC100
MCP100
MPC100
MCD100
MPL100
Судовой дисплей CMD Cat