Номинальная мощность
Диапазон мощности | 454–803 л. с. (торм.) 454–803 л. с. (торм.) |
Ключевые характеристики
Судовой двигатель C18 ACERT имеет характеристики для коммерческой сферы применения: 454–803 л. с. (торм.) при 1800–2100 об/мин, что соответствует стандартам на выбросы загрязняющих веществ Tier 3 EPA США, IMO II, IWW ЕС и China II. Кроме соответствия строгим требованиям по уровню выбросов EPA Tier 3, по заказу может устанавливаться промежуточное охлаждение чистой водой для коммерческих тяговых и вспомогательных двигателей, а также комплексов генераторных установок. Будьте уверены: мы подберем и адаптируем решение под ваши потребности — от рыбалки до шельфовой разработки.
Диапазон мощности | 454–803 л. с. (торм.) 454–803 л. с. (торм.) |
Диапазон скоростей | 1800–2100 об/мин 1800–2100 об/мин |
Выбросы загрязняющих веществ | Tier 3 EPA США для коммерческих судов, IMO II, IWW ЕС, China II Tier 3 EPA США для коммерческих судов, IMO II, IWW ЕС, China II |
Воздухозабор | TA, TTA TA, TTA |
Диаметр цилиндра | 5.7 дюймы 145 мм |
Ход поршня | 7.2 дюймы 183 мм |
Рабочий объем | 1106 дюймов³ 18.1 л |
Обороты (со стороны маховика) | Против часовой стрелки Против часовой стрелки |
Интервал замены масла | 250 / 500 250 / 500 |
Вместимость заправочных емкостей | 49 / 68 л 49 / 68 л |
Конфигурация | Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 6-цилиндровый, 4-тактный, дизельный |
Охлаждение | Теплообменник или килевое охлаждение Теплообменник или килевое охлаждение |
Регулятор | Электронный Электронный |
Картер маховика | SAE № 0 (136 зубцов) или SAE № 1 (113 зубцов) SAE № 0 (136 зубцов) или SAE № 1 (113 зубцов) |
Минимальная сухая масса | 4000 фунты 1814 кг |
Минимальная длина | 73 дюймы 1854 мм |
Минимальная высота | 47.2 дюймы 1198 мм |
Максимальная высота | 51.2 дюймы 1300 мм |
Минимальная ширина | 44.6 дюймы 1134 мм |
Максимальная ширина | 47.4 дюймы 1204 мм |
Максимальная длина | 76 дюймы 19312 мм |
Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.
СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ