Коммерческие тяговые двигатели C280-8

Коммерческие тяговые двигатели C280-8

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
3084–4023 л. с. (торм.) (2300–3000 кВт (торм.))
3084–4023 л. с. (торм.) (2300–3000 кВт (торм.))
Диапазон скоростей
900–1000 об/мин
900–1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ
IMO II, IMO III/Tier 4 EPA
IMO II, IMO III/Tier 4 EPA

Обзор

Компания Caterpillar рада представить линейку двигателей C280, соответствующую нормам IMO II и обладающую долговечностью и надежностью базовых двигателей C280-8. Основные компоненты аналогичны существующей модели C280, включая последние функции топливной системы EUI и функции электронного блока управления (ЭБУ) ADEM™A3. Продукция Caterpillar® продолжает обеспечивать увеличенную мощность при непревзойденной экономии топлива. Вы можете рассчитывать на увеличенные интервалы технического обслуживания, а также на доступность запасных частей и сервиса Caterpillar по всему миру. Все номинальные характеристики двигателей C280-8 соответствуют требованиям IMO II. Двигатели обладают номинальной мощностью 2460 и 2710 кВт (торм.), оснащены системой доочистки и соответствуют требованиям стандартов IMO III/Tier 4 EPA.

Характеристики продукции C280-8

Диапазон мощности 3084–4023 л. с. (торм.) (2300–3000 кВт (торм.)) 3084–4023 л. с. (торм.) (2300–3000 кВт (торм.))
Диапазон скоростей 900–1000 об/мин 900–1000 об/мин
Выбросы загрязняющих веществ IMO II, IMO III/Tier 4 EPA IMO II, IMO III/Tier 4 EPA
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Рабочий объем 9031 дюймов³ 148 л
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки или по часовой стрелке Против часовой стрелки или по часовой стрелке
Конфигурация Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный Рядный, 8-цилиндровый, 4-тактный, дизельный
Высота 104 дюймы 2642 мм
Сухая масса 41800 фунты 19000 кг
Ширина 71 дюймы 1803 мм
Длина 195 дюймы 4953 мм

C280-8 Стандартное оборудование

Общая информация

  • Возможность обслуживания слева и справа

Воздухозаборная система

  • Охладитель наддувочного воздуха, пресная вода, устойчивое к коррозии покрытие (с воздушной стороны)
  • Сапуны картера, устанавливаемые в верхней части
  • Одинарный турбокомпрессор, устанавливаемый сзади, смазка моторным маслом
  • Адаптер воздухозаборного отверстия ― прямой / 90 градусов / 35 градусов

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем Caterpillar ADEM A4
  • Надежный жгут проводов
  • Охладитель наддувного воздуха / маслоохладитель и водяные насосы рубашки охлаждения (шестеренные)

Система охлаждения

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя
  • Промежуточный охладитель наддувного воздуха с одиночным/отдельным контуром

Выхлопная система

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа
  • Датчики частоты вращения турбокомпрессора ― защита от заброса оборотов

Топливная система

  • Топливоперекачивающий насос, с приводом от шестерни
  • Сдвоенные топливные фильтры
  • Насос-форсунка с электронным управлением

Контрольно-измерительное оборудование

  • Система аварийной сигнализации и защиты CAT

Система смазки

  • Маслонасос с приводом от шестерни

Смазочные системы

  • 2-элементный маслоохладитель, устанавливаемый на двигателе
  • Двойной центробежный масляный фильтр, устанавливаемый на двигателе
  • Насос предпусковой смазки ― пневматический/электрический

Система защиты

  • Предохранительные клапаны высокого давления в картере

C280-8 Дополнительное оборудование

Выхлопная система

  • Защитное ограждение выпускного коллектора, мягкое

Система охлаждения

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя

Топливная система

  • Защита SOLAS.

Система смазки

  • Передний и задний сливы масляного поддона
  • Маслосборник для водосодержащего масла
  • Защита SOLAS.

Система защиты

  • Детектор масляного тумана
  • Предохранительные клапаны давления в цилиндре
  • Предохранительные клапаны давления в цилиндре

Узнайте результаты сравнения C280-8 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Коммерческие тяговые двигатели C280-8

Коммерческие тяговые двигатели C280-8

360 View