Головка рычага MPC300

Органы управления MPC300

MPC300

Найти дилера

Обзор

Cat® MPC300 — это новая система управления гребной установкой,
предназначенная для коммерческих судов, суперъяхт и государственного сектора.
Главное преимущество CAT® MPC300 заключается в инновационной схеме резервирования,
в которую полностью интегрированы дублирующие компоненты всех критически важных частей системы.
Эта система управления идеально подходит для гребных установок с одним и двумя винтами,
предоставляя капитану надежные возможности управления в суровых
условиях моря. При поломке одной из систем резервирующая система
позволяет капитану управлять обеими силовыми установками, чтобы безопасно вернуть судно в порт.

Преимущества

• Реализация мер по резервированию эффективно сокращает время простоя системы и способствует повышению ее надежности

• Уникальный набор встроенных функций позволяет полностью интегрировать это превосходное решение в экосистему судна

• Система отличается впечатляющей гибкостью и может использоваться в самых разных конфигурациях

MPC300 Стандартное оборудование

MPC300 — судовой процессор управления

  • Резервный процессор управления для контроля судов с одним или двумя силовыми агрегатами, включая коробки передач двигателя и траловые клапаныНастраиваемый интерфейс для интеграции с экосистемой судна 

MCP300 — интеграционный шкаф

  • Главный процессор управления устанавливается в судовой шкаф Спроектировано для интеграции с LECP II/III, MECP II/III Возможность адаптации под индивидуальные требования

CMD — судовые дисплеи Cat

  • CMD5, CMD8 и CMD13 обеспечивают удобный доступ к эксплуатационным данным и уведомлениям о неисправностях для систем управления двигателем и силовыми агрегатами 

MML100 — усовершенствованный рычаг

  • Наборы встроенных резервированных датчиков Моторизированный рычаг с поддержкой следящего управления Возможность адаптации под индивидуальные требования

MCD100 — судовой дисплей управления

  • Резервный процессор управления для контроля судов с одним или двумя силовыми агрегатами, включая коробки передач двигателя и траловые клапаныНастраиваемый интерфейс для интеграции с экосистемой судна 

Проводка

  • Стандартная проводка поста управления и машинного помещения различной длины

MPC300 Дополнительное оборудование

MCL100 — верхняя часть встроенного судового рычага управления

  • Компактность и интегрированный переключатель режимов работы Встроенный дисплей с динамическим улучшенным пользовательским интерфейсом Общие индикаторы состояния предупреждения на головке рычага 

Узнайте результаты сравнения MPC300 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Головка рычага MPC300

Процессор MPC300

Головка рычага MPC300
Процессор MPC300