Вспомогательный двигатель C280

Вспомогательные двигатели C280

Найти дилера

Ключевые характеристики

Минимальная номинальная мощность
2320 л. с. (торм.)
1730 кВт (торм.)
Максимальная номинальная мощность
7268 л. с. (торм.)
5420 кВт (торм.)
Воздухозабор
ТП
ТП

Обзор

Судовые вспомогательные двигатели Cat C280

Характеристики продукции C280

Минимальная номинальная мощность 2320 л. с. (торм.) 1730 кВт (торм.)
Максимальная номинальная мощность 7268 л. с. (торм.) 5420 кВт (торм.)
Воздухозабор ТП ТП
Диаметр цилиндра 11 дюймы 280 мм
Ход поршня 11.8 дюймы 300 мм
Конфигурация 6-цилиндровый рядный, 8-, 12- или 16-цилиндровый V-образный, 4-тактный дизельный двигатель 6-цилиндровый рядный, 8-, 12- или 16-цилиндровый V-образный, 4-тактный дизельный двигатель
Максимальная ширина 69 дюймы 1741 мм
Минимальная высота 108 дюймы 2733 мм
Минимальная сухая масса 34496 фунты 15680 кг
Максимальная высота 140 дюймы 3550 мм
Минимальная ширина 67 дюймы 1704 мм
Минимальная длина 145 дюймы 3691 мм
Максимальная длина 197 дюймы 5007 мм
Максимальная сухая масса 62832 фунты 28500 кг

C280 Стандартное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА, охладитель наддувочного воздуха, чистая вода, коррозионно-стойкое покрытие (со стороны воздуха), отключение впуска воздуха, сапун картера в верхней части, турбокомпрессор в задней части, смазка моторным маслом

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Одинарные электронные блоки управления двигателем Caterpillar A-III, с насос-форсунками с электронным управлением. Жесткие жгуты проводов (электропитание 10 А, 24 В, необходимое для работы электронных блоков управления двигателем)

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Сливы для охлаждающей жидкости двигателя

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Газонепроницаемый выпускной коллектор сухого типа

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Дистиллятное топливо (требуемая вязкость от 1,4 до 20 сСт при 38 C). Топливоперекачивающий насос (установлен с левой стороны). Двойные топливные фильтры .Насос-форсунки с электронным управлением

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Центробежные масляные фильтры с единым отсечением Смотровые крышки блока цилиндров, устанавливаемые со служебной стороны двигателя Включает установленные маслопроводы и единый запорный клапан. Перепускное масло от основного масляного насоса проходит через центробежные фильтры. Возможно обслуживание при работающем двигателе. Маслоналивная горловина и щуп, клапан регулировки давления масла, предохранительные клапаны высокого давления в картере

РАЗНОЕ

  • Желтая краска Caterpillar Насосы с шестеренчатым приводом: топливо, масло, охлаждающая жидкость рубашки двигателя, охлаждающая жидкость охладителя наддувочного воздуха/маслоохладителя.

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ / ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ / ЗАВОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  • Документация по обслуживанию. В стандартной комплектации с каждым двигателем поставляются 2 (два) полных комплекта документации по обслуживанию, перечисленной ниже. 1. Компакт-диск с каталогом компонентов (зависит от серийного номера) 2. Руководство по обслуживанию, которое включает: сведения об эксплуатации и техническому обслуживанию, технические характеристики, сведения об эксплуатации системы, информацию о проверках и регулировке, руководство по разборке и сборке. Доступно в бумажном виде и только на английском языке. 3. Техническое руководство (информация по деталям/обслуживанию для специального оборудования). Доступно в бумажном виде и только на английском языке. ПРИМЕЧАНИЕ. Диск с каталогом компонентов и руководство по техническому обслуживанию можно заказать повторно через стандартную процедуру заказа справочной литературы Caterpillar. Техническое руководство можно заказать повторно только через отдел проектного обслуживания завода Caterpillar Lafayette Engine Center.

C280 Дополнительное оборудование

СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА

  • Воздухоочистители

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

  • Нагреватели охлаждающей жидкости в водяной рубашке двигателя
  • Система утилизации тепла
  • Термостаты утилизации тепла
  • Соединительные группы системы охлаждения
  • Деаэратор

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

  • Модуль распределения нагрузки
  • Модуль с непосредственным креплением на стойке

ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

  • Выпускной расширитель
  • Гибкие фитинги выхлопной системыГц
  • Приварной фланец — по заказу

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

  • Топливоподкачивающий насос
  • Двойной основной топливный сетчатый фильтр
  • Соединения топливной системы

СИСТЕМА СМАЗКИ

  • Сливной клапан поддона картера двигателя
  • Соединения для предварительной смазки
  • Нагреватель смазочного масла

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЙ

  • Виброизоляторы

ТРЕБОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ СУДОВ

  • Защита от брызг

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

  • Дополнительные функции системы контроля ПЛК
  • Варианты релейной системы ECP
  • Панель механических указателей ECP
  • Датчик скорости турбокомпрессора
  • Предохранительный клапан давления в цилиндре
  • Детектор масляного тумана
  • Компоненты системы защиты
  • Магнитный датчик

КОМПЛЕКТЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

  • Впускная и воздушная система
  • Базовый двигатель
  • Головка блока цилиндров
  • Топливная система
  • Система охлаждения
  • Контрольно-измерительное оборудование
  • Комплекты клапанов цилиндра

ИСПЫТАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

  • Базовая проверка системы
  • Специальное испытание с освидетельствованием
  • Анализ крутильных колебаний

СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ / ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ / ЗАВОДСКАЯ ПОДДЕРЖКА

  • Ввод в эксплуатацию
  • Средства технического обслуживания
  • Заводская упаковка
  • Защита при транспортировке — термоусадочная пленка или брезентовое покрытие
  • Защита при транспортировке — экспортная упаковка
  • Значок AID
  • Хранение и консервация

Узнайте результаты сравнения C280 с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Вспомогательный двигатель C280

Вспомогательный двигатель C280