Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3516E (стандарт Tier 4 Final EPA США)

Вспомогательные двигатели 3516E

Найти дилера

Ключевые характеристики

Диапазон мощности
1921–2368 кВт (торм.)
1921–2368 кВт (торм.)
Частота
50 / 60
50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III
Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III

Обзор

Судовой вспомогательный двигатель 3516E теперь доступен в широком диапазоне классов, соответствующих требованиям стандарта Tier 4 Final EPA США и стандартам выбросов на море IMOIII. Производители коммерческого судового оборудования обеспечивают соответствие своей продукции стандартам по выбросам загрязняющих веществ Tier 4 Final и IMO III Агентства по охране окружающей среды США, поэтому компания Caterpillar Marine представила решение, предназначенное для обеспечения максимальной производительности при соответствии требованиям норм. Сочетание двигателя Caterpillar с оптимизированной топливной эффективностью и системы избирательного каталитического восстановления (SCR) — это решение, которое не только сокращает выбросы NOx, но также снижает расходы владения и эксплуатационные расходы.

Характеристики продукции 3516E

Диапазон мощности 1921–2368 кВт (торм.) 1921–2368 кВт (торм.)
Частота 50 / 60 50 / 60
Выбросы загрязняющих веществ Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III Tier 4 Агентства по охране окружающей среды США, IMO II/III
Воздухозабор С турбонаддувом С турбонаддувом
Диаметр цилиндра 6.69 дюймы 170 мм
Ход поршня 8.46 дюймы 215 мм
Рабочий объем 4765 дюймов³ 78 л
Конфигурация V 16, 4-тактный, дизельный V 16, 4-тактный, дизельный
Обороты (со стороны маховика) Против часовой стрелки Против часовой стрелки
Минимальная ширина 72.8 дюймы 1850 мм
Сухая масса 22060 фунты 10006 кг
Высота 90.9 дюймы 2309 мм
Максимальная ширина 87.9 дюймы 2230 мм
Длина 146.6 дюймы 3724 мм

3516E Стандартное оборудование

Воздухозаборная система

  • Сердцевина промежуточного охладителя наддувного воздуха с коррозионностойким покрытием

Система управления

  • Сдвоенные электронные блоки управления двигателем A5 с насосом-форсункой с электронным управлением и топливной системой низкого давления

Система охлаждения

  • Вспомогательный насос пресной воды
  • Центробежный водяной насос рубашки охлаждения с механическим приводом и производительностью, возросшей на 40%

Выхлопная система

  • Двойные турбокомпрессоры с подшипниками с водяным охлаждением и теплозащитными экранами

Топливная система

  • Сдвоенные топливные и масляные фильтры

Общая информация

  • Виброгаситель и щиток
  • Соответствует требованиям норм Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS)

Узнайте результаты сравнения 3516E с популярной продукцией.

Используйте инструмент сравнения подробных технических характеристик моделей Cat и моделей конкурирующих поставщиков.

СРАВНИТЬ ВСЕ МОДЕЛИ

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3516E (стандарт Tier 4 Final EPA США)

Судовой вспомогательный/дизель-электрический тяговый двигатель 3516E (стандарт Tier 4 Final EPA США)