Foto professionale

Benne per materiali leggeri - Serie Performance 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
100.4 in
2549 mm
Peso
1948.9 lb
884 kg
Altezza
55.2 in
1402 mm

Descrizione generale

L'elevata capacità aumenta la produttività nella movimentazione di materiali leggeri.

Caratteristiche tecniche di 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato

Larghezza 100.4 in 2549 mm
Peso 1948.9 lb 884 kg
Altezza 55.2 in 1402 mm
Lunghezza 57.9 in 1471 mm
Capacità 3.9 yd³ 3 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.