Foto professionale

Benne per uso generale 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
74 in
1880 mm
Peso
837.8 lb
380 kg
Altezza
36.2 in
920 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati

Larghezza 74 in 1880 mm
Peso 837.8 lb 380 kg
Altezza 36.2 in 920 mm
Lunghezza 38.3 in 972 mm
Capacità 2.1 yd³ 0.95 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Blocco a perno orizzontale (Atlas) Blocco a perno orizzontale (Atlas)

Scopri il confronto tra 1,0 m3 (1,3 yd3), attacco ISO, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.