Foto professionale

Benne per uso generale 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
81.9 in
2080 mm
Peso
1067 lb
484 kg
Altezza
38.8 in
985 mm

Descrizione generale

Per carico, trasporto, livellamento, finitura di precisione e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato

Larghezza 81.9 in 2080 mm
Peso 1067 lb 484 kg
Altezza 38.8 in 985 mm
Lunghezza 42 in 1067 mm
Capacità 1.8 yd³ 1.35 m³
Spessore del tagliente base 0.8 in 20 mm
Spessore del tagliente 0.6 in 16 mm
Tipo di interfaccia Blocco a perno orizzontale (Atlas) Blocco a perno orizzontale (Atlas)

Scopri il confronto tra 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato e prodotti spesso oggetto di paragone.