Foto professionale

Benne per uso generale - Serie Performance 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Larghezza
95.9 in
2435 mm
Peso
1618.2 lb
734 kg
Altezza
52.4 in
1331 mm

Descrizione generale

Le benne per uso generale serie Performance forniscono fattori di riempimento superiori e ritenzione del materiale durante le operazioni di carico e trasporto, così come spianamento, livellamento e scarico in un'ampia varietà di applicazioni e materiali.

Caratteristiche tecniche di 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati

Larghezza 95.9 in 2435 mm
Peso 1618.2 lb 734 kg
Altezza 52.4 in 1331 mm
Lunghezza 51.3 in 1302 mm
Capacità 2.5 yd³ 1.9 m³
Spessore del tagliente base 0.7 in 19 mm
Spessore del tagliente 0.7 in 19 mm
Tipo di interfaccia Attacco Fusion™ Attacco Fusion™

Scopri il confronto tra 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati e prodotti spesso oggetto di paragone.